【特長】・流体はエア・水に対応したアジア製商品を豊富なバリエーションでご提供。
材質 | 本体 | 精密鋳造ステンレス316 |
---|---|---|
ディスク | NRB,Viton,Silicon | |
電磁気チューブ、押しピン | ステンレス | |
スプリング | ||
使用流体 | 空気・水 | |
使用温度範囲(℃) | -5~80 | |
ポジション数 | 電磁弁・2ポート2位置 | |
バルブ仕様 | 常時閉タイプ | |
切替方法(操作仕様) | 直動ダイヤフラム式(大流量) | |
使用圧力範囲(最大範囲) kgf/cm2(KPa) | エア | 0~7(0~70) |
水(常温) | 0~5(0~50) |
項目 | AC | DC |
---|---|---|
使用電圧範囲 | ±10% | ±10% |
消費電力 | 28VA | 15W |
保護等級 | IP65 | IP65 |
耐熱等級 | H | H |
励磁時間 | 0.05秒以下 | 0.05秒以下 |
本品は高温時液体状、冷却時固体状の流体、腐食性流体および粘度20CST以上の流体に適用しません。
Loading...
【特長】・流体はエア・水に対応したアジア製商品を豊富なバリエーションでご提供。
この商品に近い類似品がありませんでした。
SAS-20A-24VDCで型番確定
流体電磁弁 直動式SASシリーズ 2位置2ポート ノーマルクローズタイプ(15~50A)の型番SAS-20A-24VDCのページです。
型番SAS-20A-24VDCに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SAS-15A-24VDC |
SAS-20A-110VAC |
SAS-20A-220VAC |
SAS-25A-110VAC |
SAS-25A-220VAC |
SAS-25A-24VDC |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 接続口径 | 有効断面積 (mm2) | CV値 | 電圧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27,632円 ( 30,395円 ) | 1個 | - | 14日目~ | 1/2 | 15 | 4.5 | DC24V | |
32,982円 ( 36,280円 ) | 1個 | - | 14日目~ | 3/4 | 20 | 8.6 | AC110V | |
32,982円 ( 36,280円 ) | 1個 | - | 14日目~ | 3/4 | 20 | 8.6 | AC220V | |
38,430円 ( 42,273円 ) | 1個 | - | 14日目~ | 1 | 25 | 12 | AC110V | |
38,430円 ( 42,273円 ) | 1個 | - | 14日目~ | 1 | 25 | 12 | AC220V | |
38,430円 ( 42,273円 ) | 1個 | - | 15日目~ | 1 | 25 | 12 | DC24V |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
CKD
【在庫品多数】パイロットキック式2ポート電磁弁 マルチレックスバルブ ADK11・ADK12シリーズ
評価 4.9
通常価格(税別): 6,990円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能