(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SAS-6A-110VAC
流体電磁弁 直動式SASシリーズ 2位置2ポート ノーマルクローズタイプ(6~10A) VALVES

流体電磁弁 直動式SASシリーズ 2位置2ポート ノーマルクローズタイプ(6~10A) SAS-6A-110VAC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
9,682円
税込単価
10,650円

【特長】・流体はエア・水・ガスに対応したアジア製商品を豊富なバリエーションでご...

詳細情報を確認する

SAS-6A-110VAC の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
接続口径
有効断面積(mm2)
CV値
電圧
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAS-6A-110VAC

1/8
2.5
0.23
AC110V

1個

9,682( 10,650円 )

14日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・流体はエア・水・ガスに対応したアジア製商品を豊富なバリエーションでご提供。

SAS-6A-110VACで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

流体電磁弁 直動式SASシリーズ 2位置2ポート ノーマルクローズタイプ(6~10A)の型番SAS-6A-110VACのページです。
型番SAS-6A-110VACに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

流体電磁弁 直動式SASシリーズ 2位置2ポート ノーマルクローズタイプ(6~10A)

流体電磁弁 直動式SASシリーズ 2位置2ポート ノーマルクローズタイプ(6~10A)

    流体電磁弁 直動式SUSシリーズ 2位置2ポート ノーマルクローズタイプ

    流体電磁弁 直動式SUSシリーズ 2位置2ポート ノーマルクローズタイプ

      直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA21・VXA22シリーズ

      直動形2ポートエアオペレートバルブ VXA21・VXA22シリーズ

        流体電磁弁 直動式SASシリーズ 2位置2ポート ノーマルクローズタイプ(15~50A)

        流体電磁弁 直動式SASシリーズ 2位置2ポート ノーマルクローズタイプ(15~50A)

          NEW MEGA(R)-ONE LA 新タイプ 低圧エアオペレーションバルブ

          NEW MEGA(R)-ONE LA 新タイプ 低圧エアオペレーションバルブ

            WS-22,22N型 電磁弁(液体・気体用) 桃太郎II

            WS-22,22N型 電磁弁(液体・気体用) 桃太郎II

              WS-25型 電磁弁(液体・気体用) ステンレス桃太郎II

              WS-25型 電磁弁(液体・気体用) ステンレス桃太郎II

                プロセスガス用エアオペレイトバルブ AGD※1R/AGD※2Rシリーズ

                プロセスガス用エアオペレイトバルブ AGD※1R/AGD※2Rシリーズ

                  DS-13,13H型 電磁弁

                  DS-13,13H型 電磁弁

                    食品製造工程向け 小形 直動式3ポート電磁弁 USG3-FP2シリーズ

                    食品製造工程向け 小形 直動式3ポート電磁弁 USG3-FP2シリーズ

                      食品製造工程向け 小形 直動式2ポート電磁弁USB2-FP2シリーズ

                      食品製造工程向け 小形 直動式2ポート電磁弁USB2-FP2シリーズ

                        PS-22型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II

                        PS-22型 電磁弁(蒸気・液体・空気用) 桃太郎II

                          2位置3ポート直動形電磁弁 WV131シリーズ

                          2位置3ポート直動形電磁弁 WV131シリーズ

                            メーカー CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) SMC CHELIC(チェリック) フジキン ベン ベン CKD ベン CKD CKD ベン クロダニューマティクス
                            通常価格 9,682円 16,919円 3,289円 27,632円 59,889円 31,880円 36,127円 26,412円 32,073円 - 6,857円 31,287円 11,775円
                            通常出荷日 14日目~   14日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 14日目~   40日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   2日目~   7日目~   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用流体 エア用 / 水 / ガス エア用 / 水 / 油 / ガス - エア用 / 水 空気 / 水 / 真空 / 薬品 / ガス 空気 / 水 / 油 / ガス 空気 / 水 / 油 / ガス ガス - 空気 / 水 / 真空 空気 / 水 / 真空 空気 / 水 / 油 / 蒸気 空気 / 水
                            種類 電磁式 電磁式 エアオペレート式 電磁式 空気圧シリンダー式 電磁式 電磁式 エアオペレート式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式 電磁式
                            切換の種類 ノーマルクローズ ノーマルクローズ - ノーマルクローズ ノーマルクローズ ノーマルクローズ ノーマルクローズ - ノーマルクローズ 3ポートユニバーサル 2ポートノーマルクローズ ノーマルクローズ ノーマルクローズ
                            接続種類 Rc Rc - Rc 溶接(UJR継手) JIS Rcねじ JIS Rcねじ その他 JIS Rcねじ - - JIS Rcねじ Rc
                            使用環境 標準 標準 標準 標準 標準 標準 / ウォーターハンマ対応 / 防塵 ウォーターハンマ対応 / 防塵 高耐蝕 標準 / 防塵 - - - 標準

                            流体電磁弁 直動式SASシリーズ 2位置2ポート ノーマルクローズタイプ(6~10A)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SAS-10A-110VAC
                            SAS-10A-220VAC
                            SAS-10A-24VDC
                            SAS-6A-220VAC
                            SAS-6A-24VDC
                            SAS-8A-110VAC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続口径 有効断面積
                            (mm2)
                            CV値 電圧

                            13,905円

                            ( 15,296円 )
                            1個 -

                            14日目~

                            3/840.58AC110V

                            13,905円

                            ( 15,296円 )
                            1個 -

                            14日目~

                            3/840.58AC220V

                            13,905円

                            ( 15,296円 )
                            1個 -

                            14日目~

                            3/840.58DC24V

                            9,682円

                            ( 10,650円 )
                            1個 -

                            14日目~

                            1/82.50.23AC220V

                            9,682円

                            ( 10,650円 )
                            1個 -

                            14日目~

                            1/82.50.23DC24V

                            9,853円

                            ( 10,838円 )
                            1個 -

                            14日目~

                            1/42.50.23AC110V

                            流体用電磁弁・エアオペレイト弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました