(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチ継手 逆止ニップル

ワンタッチ継手 逆止ニップル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,476円 ~ 2,088円
税込価格
1,624円 ~ 2,297円

CHELIC(チェリック) 空圧用チェックバルブ ワンタッチ継手 逆止ニップル...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

チューブ径D=4~8

チューブ径D=10・12

ワンタッチ継手 逆止ニップル チューブ径D=4~8外形図
ワンタッチ継手 逆止ニップル チューブ径D=10・12外形図

製品仕様

Typeチューブ径D本体材質使用流体使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa)最大使用圧力 kgf/cm2(kPa)使用温度 ℃
SQRH4~8樹脂空気、真空0.5~8.5(50~850)9.5(950)5~60
10・12アルミニウム

規格表

ワンタッチ継手 逆止ニップル 規格表

型番リスト

型番
本体材質
有効断面積【区分】(㎜2)
有効断面積(㎜2)
チューブ径 D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
樹脂
5以下
4.9
4

10個

1,476( 1,624円 )

6日目~

樹脂
~15
12.5
6

1個

1,514( 1,665円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

アルミニウム
~100
58
10

10個

1,908( 2,099円 )

6日目~

アルミニウム
~100
58
12

1個

2,088( 2,297円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

CHELIC(チェリック) 空圧用チェックバルブ ワンタッチ継手 逆止ニップル。
【特長】
・使用流体空気、真空

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 逆止ニップル

ワンタッチ継手 逆止ニップル

    チェックバルブ

    チェックバルブ

      チェックバルブNCV型

      チェックバルブNCV型

        高圧ラインチェック弁 BN-9L21H

        高圧ラインチェック弁 BN-9L21H

          チェックバルブ CVR・CVS・CVU・CVUDシリーズ

          チェックバルブ CVR・CVS・CVU・CVUDシリーズ

            チェックバルブ NRVシリーズ

            チェックバルブ NRVシリーズ

              逆止弁 チェックバルブ 違径ユニオンストレート

              逆止弁 チェックバルブ 違径ユニオンストレート

                チェックバルブ AKシリーズ

                チェックバルブ AKシリーズ

                  チェックバルブ(逆止弁)CHシリーズ 高圧型

                  チェックバルブ(逆止弁)CHシリーズ 高圧型

                    5.0MPa対応チェックバルブ VCHC40シリーズ

                    5.0MPa対応チェックバルブ VCHC40シリーズ

                      逆止め弁 CHV2シリーズ

                      逆止め弁 CHV2シリーズ

                        逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート 樹脂タイプ

                        逆止弁 チェックバルブ ユニオンストレート 樹脂タイプ

                          逆止弁 チェックバルブ ストレート 樹脂タイプ

                          逆止弁 チェックバルブ ストレート 樹脂タイプ

                            メーカー CHELIC(チェリック) ミスミ ニューマシン 日本精器 コガネイ AirTAC(エアタック) 日本ピスコ SMC IBS SMC CKD 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 1,476円 650円 1,297円 4,897円 1,215円 685円 3,646円 1,589円 5,378円 19,813円 1,308円 698円 693円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体形状 ストレートタイプ ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート 違径ユニオンストレート ストレート ストレート エルボ ストレート ユニオンストレート ストレート
                            入力側 ポート種類 ワンタッチ継手 - - めねじ - めねじ ワンタッチ継手 めねじ めねじ めねじ めねじ ワンタッチ継手 -
                            出力側 ポート種類 ワンタッチ継手 - - めねじ - めねじ ワンタッチ継手 めねじ めねじ めねじ めねじ ワンタッチ継手 -
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 パイロット式 標準 標準 標準
                            使用圧力範囲(MPa) 0::0.9 0::0.9 0::1.96 - -0.1::0.9 - 0::0.9 0.02::1 - 0.05::5.0 0.03::1 0::0.9 0::0.9

                            ワンタッチ継手 逆止ニップルのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ドレン用逆止弁
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/24
                            2台のコンプレッサードライヤーから出るドレン配管に逆止弁を使い一系統でデストロイヤーに排出しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            逆止弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました