(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小型冶具シリンダ MSI-105

小型冶具シリンダ MSI-105

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,416円
税込単価
1,558円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    一般型シリンダ
  • ストローク L(mm):
    5
  • シリンダ内径 D(φ):
    10
  • シリンダ作動方式:
    単動(押出し)
  • ロッド作動方式:
    片ロッド
  • 本体形状:
    角形
  • 付加機能:
    標準
  • 環境・用途:
    標準
  • 周囲温度(℃):
    0::60
  • エンドロック:
    なし
  • バルブ:
    なし
  • 使用圧力(MPa):
    0.1::0.7

型番

MSI-105 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

仕様・注文例

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSI-105

1個

1,416( 1,558円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。

MSI-105で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

小型冶具シリンダ MSI-105の型番MSI-105のページです。
型番MSI-105に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小型冶具シリンダ MSI-105

小型冶具シリンダ MSI-105

    標準シリンダ CSMシリーズ 基本形

    標準シリンダ CSMシリーズ 基本形

      ブロック治具シリンダ JCBシリーズ

      ブロック治具シリンダ JCBシリーズ

        ブロック治具シリンダ JTDシリーズ

        ブロック治具シリンダ JTDシリーズ

          標準シリンダ CSSBシリーズ シングルピストン押さえ形 標準型

          標準シリンダ CSSBシリーズ シングルピストン押さえ形 標準型

            ツイン軸シリンダ CDRシリーズ チューブ内径 10・16・20

            ツイン軸シリンダ CDRシリーズ チューブ内径 10・16・20

              一般形 スーパーマイクロシリンダ SCMシリーズ

              一般形 スーパーマイクロシリンダ SCMシリーズ

                一般型 ノックシリンダNDA・NSAシリーズ

                一般型 ノックシリンダNDA・NSAシリーズ

                  エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CG1シリーズ

                  エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド 二次電池対応 25A-CG1シリーズ

                    食品製造工程向け スーパーコンパクトシリンダ SSD2-FP1シリーズ

                    食品製造工程向け スーパーコンパクトシリンダ SSD2-FP1シリーズ

                      薄型シリンダ CCDシリーズ 複動標準タイプ

                      薄型シリンダ CCDシリーズ 複動標準タイプ

                        ねじシリンダ NA/NADシリーズ

                        ねじシリンダ NA/NADシリーズ

                          エアシリンダ ロッド回り止め形 複動 CG1Kシリーズ

                          エアシリンダ ロッド回り止め形 複動 CG1Kシリーズ

                            メーカー CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CKD コガネイ SMC CKD CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) SMC
                            通常価格 1,416円 - - - - - - 1,627円 5,878円 - - - 4,971円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 14日目~   11日目~   11日目~   14日目~   11日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   7日目~   5日目~   5日目~   6日目~  
                            種類 一般型シリンダ 一般型シリンダ ガイド付シリンダ ガイド付シリンダ 一般型シリンダ ガイド付シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            ストローク L(mm) 5 - - - - - - - - - - - -
                            シリンダ内径 D(φ) 10 - - - - - - - - - - - -
                            シリンダ作動方式 単動(押出し) 複動 複動 複動 複動 複動 - - 複動 - 複動 - 複動
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド - 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド

                            小型冶具シリンダ MSI-105のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました