ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...
種類 | ルブリケータ | 貯油量(cm3) | 25 |
---|---|---|---|
IN側 接続種類 | Rc | IN側 配管ねじの呼び | 1/8 |
ドレン排出 | なし | ボウル(カップ)材質 | [樹脂] エンプラ |
使用環境 | 標準 | 使用温度範囲(℃) | 5~60 |
OUT側 接続種類 | Rc | OUT側 配管ねじの呼び | 1/8 |
流れ方向 | 右方向 | 型式 | AL(ミニタイプ) |
ブラケット | なし | ボウルガード(保護キャップ) | なし |
AL(ミニタイプ)/BL(ミドルタイプ)/CL(ラージタイプ)
材質
型式 | AL | BL | CL | |
---|---|---|---|---|
材質 | 本体 | アルミダイカスト | ||
カップ | エンプラ | |||
保護キャップ | アルミ | 鉄 |
仕様
使用流体 | 空気 |
---|---|
ろ過精度μm | 5 |
使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa) | 0.5~8.5(50~850) |
最大使用圧力 kgf/cm2(kPa) | 9.5(950) |
使用温度 ℃ | +5~+60 |
取付ブラケットはオプションです。注文した場合は商品と同梱しているので、お客様側でお取り付けください。
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ルブリケー夕 AL/BL/CLタイプの型番AL-150のページです。
型番AL-150に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
CL-400 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 貯油量 (cm3) | IN側 配管ねじの呼び | OUT側 配管ねじの呼び | 型式 | ブラケット | ボウルガード(保護キャップ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,389円 ( 3,728円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 160 | 1/2 | 1/2 | CL(大型) | なし | 鉄ボウルガード |
型番 |
---|