(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチ継手 R(PT)付二重Y型 CNYW

ワンタッチ継手 R(PT)付二重Y型 CNYW

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
622円
税込単価
684円

商品は2重Y型タイプのワンタッチ継手です。全チューブ径はΦ6なっております。1...

詳細情報を確認する

型番

CNYW6-6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ワンタッチ継手 R(PT)付二重Y型 CNYW 外形図01

製品仕様

ワンタッチ継手 R(PT)付二重Y型 CNYW 製品仕様01
ワンタッチ継手 R(PT)付二重Y型 CNYW 製品仕様02

規格表

ワンタッチ継手 R(PT)付二重Y型 CNYW 規格表03

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CNYW6-6

1個

622( 684円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

商品は2重Y型タイプのワンタッチ継手です。全チューブ径はΦ6なっております。1988年設立の台湾空圧機器・部品専門メーカー製小型治具シリンダ。世界各国で販売を広げ、グローバルで高い評価を得ております。

カタログ

 

Loading...

CNYW6-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ継手 R(PT)付二重Y型 CNYWの型番CNYW6-6のページです。
型番CNYW6-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチ継手 R(PT)付二重Y型 CNYW

ワンタッチ継手 R(PT)付二重Y型 CNYW

    ワンタッチ継手 二重Yタイプ CNYM

    ワンタッチ継手 二重Yタイプ CNYM

      ワンタッチ継手 Y型ユニオン CNYY

      ワンタッチ継手 Y型ユニオン CNYY

        ワンタッチ継手 Yタイプ CNYU

        ワンタッチ継手 Yタイプ CNYU

          ワンタッチ継手 Yタイプ

          ワンタッチ継手 Yタイプ

            ワンタッチ継手 ターンエルボユニオン

            ワンタッチ継手 ターンエルボユニオン

              ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ ブランチエルボ KGLU

              ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ ブランチエルボ KGLU

                ワンタッチ継手 ユニオンエルボ

                ワンタッチ継手 ユニオンエルボ

                  ワンタッチ継手 ターンエルボユニオン

                  ワンタッチ継手 ターンエルボユニオン

                    ミニチュアワンタッチ継手 エルボ

                    ミニチュアワンタッチ継手 エルボ

                      ワンタッチ継手 クロスユニオン CNX

                      ワンタッチ継手 クロスユニオン CNX

                        プッシュワンEシリーズ ユニオンティー

                        プッシュワンEシリーズ ユニオンティー

                          プッシュワンEシリーズ 90°ユニオンエルボ

                          プッシュワンEシリーズ 90°ユニオンエルボ

                            メーカー CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) EASUN(イーサン) EASUN(イーサン) SMC EASUN(イーサン) ミスミ ミスミ CHELIC(チェリック) ニッタ ニッタ
                            通常価格 622円 555円 419円 406円 90円 97円 1,954円 42円 210円 240円 503円 416円 333円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) 標準(PBT) PBT+SUS303 標準(PBT) PBT(ポリブチレンテレフタレート) PBT(ポリブチレンテレフタレート) 標準(PBT) 難燃性PBT樹脂 難燃性PBT樹脂
                            シール材材質 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) 標準(NBR) - 標準(NBR) 二トリルゴム 二トリルゴム 標準(NBR) 特殊NBR 特殊NBR
                            周囲温度(℃) 5::60 5::60 5::60 5::60 0::60 0::60 -5::60 0::60 0::60 0::60 5::60 - -
                            使用流体 エア用 エア用 エア用 エア用 空気 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 エア用 水 / 空気 水 / 空気
                            継手種類 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 - ねじ取付 分岐 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 - - ユニオン 同径

                            ワンタッチ継手 R(PT)付二重Y型 CNYWのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            エアー回路に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/03/28
                            1から4回路へ増やす為に使用しました。
                            今回は6パイ用を使用しましたが、
                            4パイ用や他のサイズもあるので、幅広く使えると感じました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました