ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...
材質 | 黄銅 | NYLON/PBT/PP |
---|---|---|
表面処理 | ニッケルメッキ | - |
参考値
使用流体 | 空気、真空 |
---|---|
使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa) | 0~9(0~900) |
保証耐圧力 kgf/cm2(kPa) | 10(1,000) |
保証真空圧力 kPa(Torr) | -100(10) |
使用温度範囲 ℃ | +5~+60 |
Loading...
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。
Loading...
CNLG4-4で型番確定
ワンタッチ継手 バルクヘッドエルボ CNLGの型番CNLG4-4のページです。
型番CNLG4-4に関する仕様情報を記載しております。