(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
フィルタレギュレータ Nシリーズ

フィルタレギュレータ Nシリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
3,449円 ~ 6,260円
税込価格
3,794円 ~ 6,886円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。

フィルタレギュレータ Nシリーズのレビュー

評価 2 平均満足度:2.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    エアの圧力設定に
    評価 2.0満足度:2.02018/05/02
    エアの圧力調整に使用しました。価格も安く、仕様も問題なく、小型でデザインも良かったです。ただし、海外メーカーなので、不安はありました。使用した感想は調整が一癖あり、日本メーカーみたいにつまみを回せばそれに応じて針が動かず、おおざっぱに動く感じでした。大体な調整がしたい人向けと感じました。シビアな調整は不向きです(-1)。目盛りは粗く、非常に見辛い、Mpaとpsiが混同しています(-2)。使った感じとしては、調整さえ上手くできれば、全く問題ありませんでした。

    もっと読む 閉じる

    ミスミからのコメント

    ご購入いただき実際にご使用頂いての貴重なご意見、誠にありがとうございます。調整に関しましては、同じブランドChelicの商品で精度を選択できる「レギュレータ [RB400]」シリーズもございますので、こちらも合わせてご検討頂けますと幸いです。

    2が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フィルタレギュレータ Nシリーズ

フィルタレギュレータ Nシリーズ

    フィルタレギュレータ FRM、FRC、FRBシリーズ

    フィルタレギュレータ FRM、FRC、FRBシリーズ

      F.R.L.ユニット Nシリーズ 3点セット

      F.R.L.ユニット Nシリーズ 3点セット

        F.R.L.ユニット Nシリーズ 2点セット

        F.R.L.ユニット Nシリーズ 2点セット

          F.R.L.ユニット用 L形鉄ブラケット BRT-Bタイプ

          F.R.L.ユニット用 L形鉄ブラケット BRT-Bタイプ

            F.R.L.ユニット 2点セット FLDB/FLDC/FLDM

            F.R.L.ユニット 2点セット FLDB/FLDC/FLDM

              【全て在庫品】セパレートタイプ FRユニット 7000シリーズ

              【全て在庫品】セパレートタイプ FRユニット 7000シリーズ

                フィルタレギュレータ 25A-AW20~60-B・25A-AW20K~60K-B

                フィルタレギュレータ 25A-AW20~60-B・25A-AW20K~60K-B

                  調質機器 GAシリーズ 連結パーツ ブラケット

                  調質機器 GAシリーズ 連結パーツ ブラケット

                    メーカー CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CKD SMC AirTAC(エアタック)
                    通常価格 3,449円 4,245円 5,853円 5,155円 1,152円 5,208円 4,474円 368円 457円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                    レギュレータユニット組合せ フィルタレギュレータ フィルタレギュレータ フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ フィルタレギュレータ+ルブリケータ その他関連部品 フィルタレギュレータ+ルブリケータ フィルタレギュレータ - その他関連部品
                    圧縮空気品質 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア - 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア -
                    フィルタ ろ過度 5 5 5 5 - 5 5μm - -
                    流れ方向 標準流れ(左→右) 標準流れ(左→右) 標準流れ(左→右) 標準流れ(左→右) - 標準流れ(左→右) - - -
                    最高使用圧力(MPa) 0.95 0.95 0.95 0.95 - 0.95 1 - -

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。