(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VLM25-10-G
手動弁 VLM25シリーズ セレクトボタンタイプ VLM

手動弁 VLM25シリーズ セレクトボタンタイプ VLM25-10-G

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
5,658円
税込価格
6,224円

商品はセレクトボタンタイプの手動弁になります。ポート数は5ポートのみで接続ねじ...

詳細情報を確認する

商品情報

外形図

手動弁 VLM25シリーズ セレクトボタンタイプ 外形図1

※本体取付穴の加工寸法は右図をご参照ください。

手動弁 VLM25シリーズ セレクトボタンタイプ 外形図2

本体取付寸法図

製品仕様

セレクトボタンタイプ

仕様

型番VLM25-10-B
グリーンVLM25-10-G
VLM25-10-R
ポート数5ポート2位置
有効断面積 mm2(CV)14(0.78)
配管固定方式横向配管
接続口径Rc1/4
使用流体エア
使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa)1~9(100~900)
使用温度℃0~+60
バルブ仕様常時閉タイプ
潤滑フリー供給方式

型番リスト

型番
押ボタン色
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VLM25-10-G

緑色

1個

5,658( 6,224円 )

14日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

商品はセレクトボタンタイプの手動弁になります。ポート数は5ポートのみで接続ねじ径は1/4nchとなっております。ボタン色を緑・赤・黒の3色から選択可能となっております。1988年設立の台湾空圧機器・部品専門メーカー製小型治具シリンダ。世界各国で販売を広げ、グローバルで高い評価を得ております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動弁 VLM25シリーズ セレクトボタンタイプ

手動弁 VLM25シリーズ セレクトボタンタイプ

    手動弁 VLM20シリーズ インターロックボタンタイプ

    手動弁 VLM20シリーズ インターロックボタンタイプ

      手動弁 VLM23シリーズ セレクトボタンタイプ

      手動弁 VLM23シリーズ セレクトボタンタイプ

        手動弁 VLM100シリーズ カム揺動レバータイプ

        手動弁 VLM100シリーズ カム揺動レバータイプ

          手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

          手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

            手動弁 VLM15シリーズ 丸フラットボタンタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

            手動弁 VLM15シリーズ 丸フラットボタンタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

              手動弁 VLM25シリーズ キースイッチタイプ

              手動弁 VLM25シリーズ キースイッチタイプ

                機械弁 VLM20シリーズ 単側ローラタイプ

                機械弁 VLM20シリーズ 単側ローラタイプ

                  手動弁 VLM15シリーズ 丸フラットボタンタイプ(横向配管/フランジベース付)

                  手動弁 VLM15シリーズ 丸フラットボタンタイプ(横向配管/フランジベース付)

                    手動弁 4ポート3位置 [VLHM]

                    手動弁 4ポート3位置 [VLHM]

                      手動弁 VLM15シリーズ 大丸ボタンタイプ(横向配管/フランジベース付)

                      手動弁 VLM15シリーズ 大丸ボタンタイプ(横向配管/フランジベース付)

                        手動弁 5ポート2位置・5ポート3位置 [VLHL]

                        手動弁 5ポート2位置・5ポート3位置 [VLHL]

                          手動弁 VLM25シリーズ インターロックボタンタイプ

                          手動弁 VLM25シリーズ インターロックボタンタイプ

                            メーカー CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック)
                            通常価格 5,658円 4,250円 5,628円 6,781円 3,120円 3,168円 6,943円 3,767円 3,395円 4,110円 3,395円 5,004円 5,428円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ポート数 5ポート 3ポート 5ポート - 3ポート 3ポート 5ポート 3ポート 3ポート 4ポート 3ポート 5ポート 5ポート
                            切換位置数 2位置エキゾースト 2位置ノーマルクローズ 2位置エキゾースト 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置エキゾースト 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 3位置クローズドセンタ 2位置ノーマルクローズ - 2位置エキゾースト
                            切換操作 つまみ 押ボタン つまみ トグルスイッチ トグルスイッチ 押ボタン キー付セレクトつまみ ロッド・アーム 押ボタン 手動レバー 押ボタン 手動レバー 押ボタン
                            本体形状 ブロック縦形 ブロック縦形 ブロック縦形 ピン形 マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ ブロック縦形 マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ ブロック横形 マイクロスイッチタイプ ブロック横形 ブロック縦形
                            配管ねじの呼び 1/4 1/4 1/8 M5 1/8 1/8 1/4 1/4 1/8 - 1/8 - 1/8

                            手動弁 VLM25シリーズ セレクトボタンタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            手動切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました