ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...
型番
未確定2件の候補があります。
Loading...
※本体取付穴の加工寸法は右図をご参照ください。
本体取付寸法図
インターロックボタンタイプ
仕様
型番 | グリーン | VLM25-09-G |
---|---|---|
赤 | VLM25-09-R | |
ポート数 | 5ポート2位置 | |
有効断面積 mm2(CV) | 14(0.78) | |
配管固定方式 | 横向配管 | |
接続口径 | Rc1/8 | |
使用流体 | エア | |
使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa) | 1~9(100~900) | |
使用温度℃ | 0~+60 | |
バルブ仕様 | 常時閉タイプ | |
潤滑 | フリー供給方式 |
型番 |
押ボタン色 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
緑色
| 1個 | 5,428円(
5,971円
) | 7日目~ | |
赤色
| 1個 | 5,428円(
5,971円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。