ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...
※本体取付穴の加工寸法は右図をご参照ください。
本体取付寸法図
インターロックボタンタイプ
仕様
型番 | グリーン | VLM23-09-G |
---|---|---|
赤 | VLM23-09-R | |
ポート数 | 5ポート2位置 | |
有効断面積 mm2(CV) | 12(0.67) | |
配管固定方式 | 横向配管 | |
接続口径 | Rc1/8 | |
使用流体 | エア | |
使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa) | 1~9(100~900) | |
使用温度℃ | 0~+60 | |
バルブ仕様 | 常時閉タイプ | |
潤滑 | フリー供給方式 |
Loading...
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。
この商品に近い類似品がありませんでした。
VLM23-09-Rで型番確定
手動弁 VLM23シリーズ インターロックボタンタイプの型番VLM23-09-Rのページです。
型番VLM23-09-Rに関する仕様情報を記載しております。