(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

機械弁 VLM20シリーズ 単側ローラタイプ

機械弁 VLM20シリーズ 単側ローラタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,767円
税込単価
4,144円

商品は単軸ローラタイプの機械弁になります。ポート数は3ポートのみで接続ねじ径は...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

機械弁 VLM20シリーズ 単側ローラタイプ 外形図

製品仕様

型番VLM20-02
ポート数3ポート2位置
有効断面積 mm2(CV)33(1.84)
配管固定方式横向配管
接続口径Rc1/4
使用流体エア
使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa)1~9(100~900)
使用温度 ℃0~60
バルブ仕様常時閉タイプ
潤滑フリー供給方式

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VLM20-02

1個

3,767( 4,144円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

商品は単軸ローラタイプの機械弁になります。ポート数は3ポートのみで接続ねじ径は1/4inchとなっております。1988年設立の台湾空圧機器・部品専門メーカー製小型冶具シリンダ 。世界各国で販売を広げ、グローバルで高い評価を得ております。

カタログ

 

VLM20-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

機械弁 VLM20シリーズ 単側ローラタイプの型番VLM20-02のページです。
型番VLM20-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

機械弁 VLM20シリーズ 単側ローラタイプ

機械弁 VLM20シリーズ 単側ローラタイプ

    機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

    機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

      機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(底部配管)

      機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(底部配管)

        機械弁 VLM15シリーズ 単側ローラタイプ(底部配管)

        機械弁 VLM15シリーズ 単側ローラタイプ(底部配管)

          手動弁 VLM25シリーズ 丸フラットボタンタイプ

          手動弁 VLM25シリーズ 丸フラットボタンタイプ

            手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

            手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

              手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(底部配管)

              手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(底部配管)

                手動弁 VLM20シリーズ 丸フラットボタンタイプ

                手動弁 VLM20シリーズ 丸フラットボタンタイプ

                  手動弁 VLM20シリーズ セレクトボタンタイプ

                  手動弁 VLM20シリーズ セレクトボタンタイプ

                    手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(底部配管)

                    手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(底部配管)

                      手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/フランジベース付)

                      手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/フランジベース付)

                        手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                        手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                          手動弁 VLM25シリーズ セレクトボタンタイプ

                          手動弁 VLM25シリーズ セレクトボタンタイプ

                            メーカー CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック)
                            通常価格 3,767円 2,990円 3,053円 3,326円 5,520円 2,919円 3,111円 3,475円 3,961円 3,280円 3,134円 3,120円 5,658円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 18日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ポート数 3ポート 3ポート 3ポート 3ポート 5ポート 3ポート 3ポート 3ポート 3ポート 3ポート 3ポート 3ポート 5ポート
                            切換位置数 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置エキゾースト 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置エキゾースト
                            切換操作 ロッド・アーム ロッド・アーム ロッド・アーム ロッド・アーム 押ボタン ロッド・アーム ロッド・アーム 押ボタン つまみ トグルスイッチ ロッド・アーム トグルスイッチ つまみ
                            本体形状 マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ ブロック縦形 マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ ブロック縦形 ブロック縦形 マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ ブロック縦形
                            配管ねじの呼び 1/4 1/8 M5 M5 1/4 1/8 M5 1/4 1/4 M5 1/8 1/8 1/4

                            機械弁 VLM20シリーズ 単側ローラタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            手動切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました