(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,919円
税込単価
3,211円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/スタンダードタイプ) 外形図

製品仕様

型番VLM15-S-05
ポート数3ポート2位置
有効断面積 mm2(CV)7(0.39)
配管固定方式横向配管/スタンダードタイプ
接続口径Rc1/8
使用流体エア
使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa)1~9(100~900)
使用温度 ℃0~60
バルブ仕様常時閉タイプ
潤滑フリー供給方式

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VLM15-S-05

1個

2,919( 3,211円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。

カタログ

 

VLM15-S-05で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)の型番VLM15-S-05のページです。
型番VLM15-S-05に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

    手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/フランジベース付)

    手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/フランジベース付)

      手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(底部配管)

      手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(底部配管)

        機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

        機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

          機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(底部配管)

          機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(底部配管)

            機械弁 VLM15シリーズ 単側ローラタイプ(底部配管)

            機械弁 VLM15シリーズ 単側ローラタイプ(底部配管)

              手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

              手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                機械弁 VLM20シリーズ 単側ローラタイプ

                機械弁 VLM20シリーズ 単側ローラタイプ

                  手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(底部配管)

                  手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(底部配管)

                    手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/フランジベース付)

                    手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/フランジベース付)

                      小型切替バルブ-アクチュエーターセットタイプ-

                      小型切替バルブ-アクチュエーターセットタイプ-

                        ハンドバルブ 5ポート2位置・5ポート3位置

                        ハンドバルブ 5ポート2位置・5ポート3位置

                          手動切替バルブ 4方向 2ポジション BN-4HTシリーズ

                          手動切替バルブ 4方向 2ポジション BN-4HTシリーズ

                            メーカー CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) ミスミ AirTAC(エアタック) 日本精器
                            通常価格 2,919円 3,134円 3,111円 2,990円 3,053円 3,326円 3,120円 3,767円 3,280円 3,325円 3,030円 1,757円 6,609円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 18日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ポート数 3ポート 3ポート 3ポート 3ポート 3ポート 3ポート 3ポート 3ポート 3ポート 3ポート - 5ポート 5ポート
                            切換位置数 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2 2位置エキゾースト 2ポジションエキゾースト
                            切換操作 ロッド・アーム ロッド・アーム ロッド・アーム ロッド・アーム ロッド・アーム ロッド・アーム トグルスイッチ ロッド・アーム トグルスイッチ トグルスイッチ - 手動レバー 手動レバー
                            本体形状 マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ ブロック縦形 ブロック横形 ブロック横形
                            配管ねじの呼び 1/8 1/8 M5 1/8 M5 M5 1/8 1/4 M5 1/8 - - -

                            手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            バキューム手元スイッチとして
                            評価 5.0満足度:5.02019/02/08
                            ハンドオペーレートバルブを探していたところミスミさんで商品を扱いがあり早速購入使用しました。従来足踏みをバルブを使用してましたが、作業者よりヤリズライと不評であり助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            手動切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました