(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,120円
税込単価
3,432円

商品はタッチタイプの手動弁になります。ポート数は3ポートのみとなっております。...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ) 外形図

製品仕様

型番VLM15-S-04
ポート数3ポート2位置
有効断面積 mm2(CV)7(0.39)
配管固定方式横向配管/スタンダードタイプ
接続口径Rc1/8
使用流体エア
使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa)1~9(100~900)
使用温度 ℃0~60
バルブ仕様常時閉タイプ
潤滑フリー供給方式

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VLM15-S-04

1個

3,120( 3,432円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

商品はタッチタイプの手動弁になります。ポート数は3ポートのみとなっております。1988年設立の台湾空圧機器・部品専門メーカー製小型治具シリンダ。世界各国で販売を広げ、グローバルで高い評価を得ております。

カタログ

 

VLM15-S-04で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)の型番VLM15-S-04のページです。
型番VLM15-S-04に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

    手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(底部配管)

    手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(底部配管)

      手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/フランジベース付)

      手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/フランジベース付)

        機械弁 VLM15シリーズ 単側ローラタイプ(底部配管)

        機械弁 VLM15シリーズ 単側ローラタイプ(底部配管)

          機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

          機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

            小型切替バルブ-アクチュエーターセットタイプ-

            小型切替バルブ-アクチュエーターセットタイプ-

              手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

              手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                ハンドバルブ 5ポート2位置・5ポート3位置

                ハンドバルブ 5ポート2位置・5ポート3位置

                  機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(底部配管)

                  機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(底部配管)

                    手動弁 VLM15シリーズ セレクトボタンタイプ(横向配管/フランジベース付)

                    手動弁 VLM15シリーズ セレクトボタンタイプ(横向配管/フランジベース付)

                      手動弁 VLM15シリーズ キースイッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                      手動弁 VLM15シリーズ キースイッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                        手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/フランジベース付)

                        手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/フランジベース付)

                          手動切替バルブ-ミニチュアレバータイプ-

                          手動切替バルブ-ミニチュアレバータイプ-

                            メーカー CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) ミスミ CHELIC(チェリック) AirTAC(エアタック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) ミスミ
                            通常価格 3,120円 3,280円 3,325円 3,326円 2,990円 3,030円 2,919円 1,757円 3,053円 3,659円 5,398円 3,134円 4,850円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            ポート数 3ポート 3ポート 3ポート 3ポート 3ポート - 3ポート 5ポート 3ポート 3ポート 3ポート 3ポート 4
                            切換位置数 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2 2位置ノーマルクローズ 2位置エキゾースト 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ -
                            切換操作 トグルスイッチ トグルスイッチ トグルスイッチ ロッド・アーム ロッド・アーム - ロッド・アーム 手動レバー ロッド・アーム つまみ キー付セレクトつまみ ロッド・アーム レバータイプ
                            本体形状 マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ ブロック縦形 マイクロスイッチタイプ ブロック横形 マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ ブロック横形
                            配管ねじの呼び 1/8 M5 1/8 M5 1/8 - 1/8 - M5 1/8 1/8 1/8 Rc1/4

                            手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            手動切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました