(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(底部配管)

機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(底部配管)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 1.0平均満足度1.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,053円
税込単価
3,358円

CHELIC(チェリック) 手動切替バルブ 機械弁 VLM15シリーズ ローラ...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(底部配管) 外形図

製品仕様

型番VLM15-B-02
ポート数3ポート2位置
有効断面積 mm2(CV)7(0.39)
配管固定方式底部配管
接続口径M5×0.8
使用流体エア
使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa)1~9(100~900)
使用温度 ℃0~60
バルブ仕様常時閉タイプ
潤滑フリー供給方式

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VLM15-B-02

1個

3,053( 3,358円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

CHELIC(チェリック) 手動切替バルブ 機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(底部配管)。
【特長】
・使用流体エア
・バルブ仕様常時閉タイプ
・フリー供給方式

カタログ

 

VLM15-B-02で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(底部配管)の型番VLM15-B-02のページです。
型番VLM15-B-02に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(底部配管)

機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(底部配管)

    手動弁 VLM15シリーズ 丸ノーズボタンタイプ(横向配管/フランジベース付)

    手動弁 VLM15シリーズ 丸ノーズボタンタイプ(横向配管/フランジベース付)

      手動切替バルブ-ミニチュアレバータイプ-

      手動切替バルブ-ミニチュアレバータイプ-

        手動切替バルブ レバータイプ

        手動切替バルブ レバータイプ

          小型切替バルブ-トグルタイプ-

          小型切替バルブ-トグルタイプ-

            制御機器TACエアバルブライン押ボタン形バルブ

            制御機器TACエアバルブライン押ボタン形バルブ

              制御機器TAC2エアバルブ押ボタン形

              制御機器TAC2エアバルブ押ボタン形

                小型切替バルブ-ボタンタイプ-

                小型切替バルブ-ボタンタイプ-

                  制御機器TACエアバルブラインバルブ操作用アクチュエータ

                  制御機器TACエアバルブラインバルブ操作用アクチュエータ

                    小型切替バルブ-アクチュエーターセットタイプ-

                    小型切替バルブ-アクチュエーターセットタイプ-

                      手動切替バルブ パネルマウントタイプ

                      手動切替バルブ パネルマウントタイプ

                        手動弁押ボタン形

                        手動弁押ボタン形

                          メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式(集中排気型)

                          メカニカルバルブ パネルマウントタイプ ローラ式(集中排気型)

                            メーカー CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) ミスミ ミスミ ミスミ コガネイ コガネイ ミスミ コガネイ ミスミ ミスミ コガネイ 日本ピスコ
                            通常価格 3,053円 3,395円 4,850円 6,300円 2,970円 2,400円 4,714円 2,840円 642円 3,030円 4,140円 6,371円 2,188円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目  
                            ポート数 3ポート 3ポート 4 4 - - - - - - - - 3ポート
                            切換位置数 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ - - 2 - - 2 - 2 2 - ノーマルクローズ
                            切換操作 ロッド・アーム 押ボタン レバータイプ レバータイプ トグルタイプ 押ボタン 押ボタン ボタンタイプ - - - 押ボタン プランジャ
                            本体形状 マイクロスイッチタイプ マイクロスイッチタイプ ブロック横形 ブロック横形 - ブロック縦形 ブロック縦形 - その他 ブロック縦形 ブロック縦形 ブロック縦形 ピン式
                            配管ねじの呼び M5 1/8 Rc1/4 Rc1/4 - M5 1/8 - - - - - -

                            機械弁 VLM15シリーズ ローラタイプ(底部配管)のレビュー

                            評価 1.0 平均満足度:1.0 1件のレビュー
                            テスト用
                            評価 1.0満足度:1.02022/06/22
                            この商品は自社で製品のテストを行うために購入しました。この商品はテストに使用する以前に音が凄くうるさいので、使用は断念しました。商品の選択ミスだと思います。この商品自体の作動音については、カタログにも記載がありませんでしたので、残念に思いました。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            貴重なご意見をいただきありがとうございます。
                            JISやメーカには音に関する基準はございませんが、
                            商品の規格に関する情報としてメーカと共有し、
                            品質・性能の向上に役立たせていただきます。
                            異常音など商品不具合の懸念の場合は、弊社の技術相談窓口へお問い合わせ願います。

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            手動切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました