(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動弁 VLM100シリーズ カム揺動レバータイプ

手動弁 VLM100シリーズ カム揺動レバータイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
6,781円
税込単価
7,459円

商品はカム揺動レバータイプの手動弁になります。ポート数が2ポート、3ポートから...

詳細情報を確認する

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

手動弁 VLM100シリーズ カム揺動レバータイプ 外形図

製品仕様

型番VLM100-2-VVLM100-3-V
ポート数2ポート2位置3ポート2位置
使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa)0~9(0~900)
有効断面積 mm2(CV)1.8(0.1)
接続口径M5
使用流体エア
使用温度 ℃0~60
バルブ仕様(メカニカルバルブ)常時閉タイプ
潤滑フリー供給方式
質量30g

型番リスト

型番
ポート数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VLM100-2-V

2ポート

1個

6,781( 7,459円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

商品はカム揺動レバータイプの手動弁になります。ポート数が2ポート、3ポートから選択頂けます。1988年設立の台湾空圧機器・部品専門メーカー製小型治具シリンダ 。世界各国で販売を広げ、グローバルで高い評価を得ております。

カタログ

 

VLM100-2-Vで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動弁 VLM100シリーズ カム揺動レバータイプの型番VLM100-2-Vのページです。
型番VLM100-2-Vに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動弁 VLM100シリーズ カム揺動レバータイプ

手動弁 VLM100シリーズ カム揺動レバータイプ

    手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

    手動弁 VLM15シリーズ タッチタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

      手動弁 VLM25シリーズ セレクトボタンタイプ

      手動弁 VLM25シリーズ セレクトボタンタイプ

        手動弁 VLM20シリーズ インターロックボタンタイプ

        手動弁 VLM20シリーズ インターロックボタンタイプ

          手動弁 VLM23シリーズ 大丸ボタンタイプ

          手動弁 VLM23シリーズ 大丸ボタンタイプ

            機械弁 VLM20シリーズ 単側ローラタイプ

            機械弁 VLM20シリーズ 単側ローラタイプ

              手動弁 5ポート2位置・5ポート3位置 [VLHL]

              手動弁 5ポート2位置・5ポート3位置 [VLHL]

                手動弁 VLM23シリーズ セレクトボタンタイプ

                手動弁 VLM23シリーズ セレクトボタンタイプ

                  手動弁 VLM25シリーズ キースイッチタイプ

                  手動弁 VLM25シリーズ キースイッチタイプ

                    手動弁 VLM100シリーズ プッシュボタンタイプ

                    手動弁 VLM100シリーズ プッシュボタンタイプ

                      手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                      手動弁 VLM15シリーズ 手押しタイプ(横向配管/スタンダードタイプ)

                        手動弁 VLM23シリーズ インターロックボタンタイプ

                        手動弁 VLM23シリーズ インターロックボタンタイプ

                          手動弁 4ポート3位置 [VLHM]

                          手動弁 4ポート3位置 [VLHM]

                            メーカー CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック)
                            通常価格 6,781円 3,120円 5,658円 4,250円 5,560円 3,767円 5,004円 5,628円 6,943円 5,286円 2,919円 5,402円 4,110円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            切換位置数 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置エキゾースト 2位置ノーマルクローズ 2位置エキゾースト 2位置ノーマルクローズ - 2位置エキゾースト 2位置エキゾースト 2位置ノーマルクローズ 2位置ノーマルクローズ 2位置エキゾースト 3位置クローズドセンタ
                            切換操作 トグルスイッチ トグルスイッチ つまみ 押ボタン 押ボタン ロッド・アーム 手動レバー つまみ キー付セレクトつまみ 押ボタン ロッド・アーム 押ボタン 手動レバー
                            本体形状 ピン形 マイクロスイッチタイプ ブロック縦形 ブロック縦形 ブロック縦形 マイクロスイッチタイプ ブロック横形 ブロック縦形 ブロック縦形 ピン形 マイクロスイッチタイプ ブロック縦形 ブロック横形
                            配管ねじの呼び M5 1/8 1/4 1/4 1/8 1/4 - 1/8 1/4 M5 1/8 1/8 -
                            配管口の種類 M Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc Rc M Rc Rc Rc

                            手動弁 VLM100シリーズ カム揺動レバータイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            手動切替バルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました