(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電磁弁 VLEM7000シリーズ パイプ差込形・5ポート2位置

電磁弁 VLEM7000シリーズ パイプ差込形・5ポート2位置

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,673円
税込単価
8,440円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

電磁弁 VLEM7000シリーズ パイプ差込形・5ポート2位置 外形図1

VLEM7100(シングルコイル)/VLEM7200(ダブルコイル)

注)L型・T型リード線引出タイプは選択可能。

リード線引出方式

電磁弁 VLEM7000シリーズ パイプ差込形・5ポート2位置 外形図2

シングルコイルL型・T型/ダブルコイルL型・T型

製品仕様

仕様

使用流体エア
使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa)1~7(100~700)
使用温度 ℃0~+50
切替方法エアガイド
バルブ仕様常時閉タイプ
有効断面積 mm2(CV)16.2(1.2)
手押しボタン手押し回転/固定
潤滑フリー供給方式

型番リスト

型番
ポート数
切換の種類
ソレノイドの数
電圧
電源切時の状態
接続チューブ径
引出方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VLEM7100-C10-L-24VDC-TB

3方弁
2位置ノーマルクローズタイプ
シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
φ10
L型

1個

7,673( 8,440円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。

カタログ

 

VLEM7100-C10-L-24VDC-TBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁弁 VLEM7000シリーズ パイプ差込形・5ポート2位置の型番VLEM7100-C10-L-24VDC-TBのページです。
型番VLEM7100-C10-L-24VDC-TBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁弁 VLEM7000シリーズ パイプ差込形・5ポート2位置

電磁弁 VLEM7000シリーズ パイプ差込形・5ポート2位置

    電磁弁 VLEM5000シリーズ スタンダード・5ポート2位置

    電磁弁 VLEM5000シリーズ スタンダード・5ポート2位置

      電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート3位置

      電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート3位置

        電磁弁 VLEV800シリーズ 5ポート3位置

        電磁弁 VLEV800シリーズ 5ポート3位置

          電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート2位置

          電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート2位置

            電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート3位置

            電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート3位置

              電磁弁 VLEV600シリーズ 5ポート3位置

              電磁弁 VLEV600シリーズ 5ポート3位置

                パイロット式5ポート弁ピコゾール 4SA/B0シリーズ

                パイロット式5ポート弁ピコゾール 4SA/B0シリーズ

                  個別配線マニホールド M4SB0シリーズ 電磁弁単体

                  個別配線マニホールド M4SB0シリーズ 電磁弁単体

                    パイロット式5ポート弁 N4KB1・2シリーズ電磁弁単体

                    パイロット式5ポート弁 N4KB1・2シリーズ電磁弁単体

                      省配線マニホールド 4SB0シリーズ 電磁弁単体

                      省配線マニホールド 4SB0シリーズ 電磁弁単体

                        制御機器スタンダード電磁弁182シリーズ

                        制御機器スタンダード電磁弁182シリーズ

                          【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

                          【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

                            メーカー CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CKD CKD CKD CKD コガネイ AirTAC(エアタック)
                            通常価格 7,673円 6,588円 14,790円 10,749円 9,083円 10,210円 9,923円 - - - - 7,528円 1,598円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目~   11日目~   7日目~   11日目~   11日目~   5日目~   5日目~   5日目~   5日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            用途 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 マニホールド用単体 マニホールド用単体 マニホールド用単体 - 単体使用
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            設置方法 ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト - マニホールドベース マニホールドベース マニホールドベース - ダイレクト
                            仕様 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 無給油 無給油 - - 無給油 標準
                            配管口の種類 ワンタッチ配管 Rc Rc Rc Rc Rc Rc - - - ポート指定なし Rc -

                            電磁弁 VLEM7000シリーズ パイプ差込形・5ポート2位置のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました