(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VLEM5101-L-24VDC
電磁弁 VLEM5000シリーズ スタンダード・5ポート2位置 ソレノイドバルブ VLE-

電磁弁 VLEM5000シリーズ スタンダード・5ポート2位置 VLEM5101-L-24VDC

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
6,588円
税込単価
7,247円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

VLEM5101-L-24VDC の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

電磁弁 VLEM5000シリーズ スタンダード・5ポート2位置 外形図

L型・T型リード線引出タイプは選択可能。詳細は下表参照。

製品仕様

(1)型番(2)リード線引出方式(詳細は下表参照)(3)電圧電力接続口径
VLEM5101(シングルコイル)
VLEM5201(ダブルコイル)
L
T
12VDC0.7WRc1/8
24VDC2.5W
110VAC3W
220VAC
使用流体エア
使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa)1~7(100~700)
使用温度 ℃0~50
切替方法エアガイド
バルブ仕様常時閉タイプ
有効断面積 mm2(CV)9.18(0.7)
手押しボタン手押し回転/固定
潤滑フリー供給方式

電気仕様

項目ACDC
使用電圧範囲±10%±10%
消費電力0.9VA0.7W
保護等級IP60IP60
耐熱等級BB
励磁時間0.02秒以下0.02秒以下

リード線引出方式

電磁弁 VLEM5000シリーズ スタンダード・5ポート2位置 リード線引出方式図

性質性能情報・試験情報

流量特性

電磁弁 VLEM5000シリーズ スタンダード・5ポート2位置 流量特性図

型番リスト

型番
ソレノイドの数
電圧
電源切時の状態
引出方式
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VLEM5101-L-24VDC

シングル
DC24V
自己復帰(スプリングリターン)
L型

1個

6,588( 7,247円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。

カタログ

 

VLEM5101-L-24VDCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁弁 VLEM5000シリーズ スタンダード・5ポート2位置の型番VLEM5101-L-24VDCのページです。
型番VLEM5101-L-24VDCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁弁 VLEM5000シリーズ スタンダード・5ポート2位置

電磁弁 VLEM5000シリーズ スタンダード・5ポート2位置

    電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート3位置

    電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート3位置

      電磁弁 VLEV800シリーズ 5ポート3位置

      電磁弁 VLEV800シリーズ 5ポート3位置

        電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート2位置

        電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート2位置

          電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート3位置

          電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート3位置

            電磁弁 VLEV600シリーズ 5ポート3位置

            電磁弁 VLEV600シリーズ 5ポート3位置

              電磁弁 VLEM7000シリーズ パイプ差込形・5ポート2位置

              電磁弁 VLEM7000シリーズ パイプ差込形・5ポート2位置

                スタンダード電磁弁180シリーズ

                スタンダード電磁弁180シリーズ

                  5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS6000

                  5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS6000

                    【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

                    【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

                      【在庫品】電磁弁 4V300シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

                      【在庫品】電磁弁 4V300シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

                        5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS5000

                        5ポートソレノイドバルブ パイロット形 メタルシール VFS5000

                          パイロット式5ポート弁ピコゾール 4SA/B0シリーズ

                          パイロット式5ポート弁ピコゾール 4SA/B0シリーズ

                            メーカー CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) コガネイ SMC AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) SMC CKD
                            通常価格 6,588円 14,790円 10,749円 9,083円 10,210円 9,923円 7,673円 7,085円 27,921円 1,638円 2,265円 15,044円 -
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目~   11日目~   7日目~   11日目~   11日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目~   5日目~  
                            ポート数 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 - - 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁
                            用途 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 - - 単体使用 単体使用 - 単体使用
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            設置方法 ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト - - ダイレクト ダイレクト - -
                            切換の種類 2位置エキゾースト - - 2位置エキゾースト - - - - 2位置エキゾースト - - - -

                            電磁弁 VLEM5000シリーズ スタンダード・5ポート2位置のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 2件のレビュー
                            エアシリンダロボに使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/05
                            シンプルでコスパの良いものを探しており、これを選択しました。今のところ動作に不具合はなく、満足してます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エアシリンダーを動かすために使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/09
                            エアシリンダーを動かすために使用しています。価格等の条件が合ったため、この電磁弁を購入しました。使用感は可もなく不可もなく普通の電磁弁という感じでした。特に問題もありませんでしたので、評価は5とします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VLEM5101-L-220VAC
                            VLEM5101-T-24VDC
                            VLEM5201-L-24VDC
                            VLEM5201-T-24VDC
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ソレノイドの数 電圧 電源切時の状態 引出方式

                            6,588円

                            ( 7,247円 )
                            1個 -

                            6日目~

                            シングルAC220V自己復帰(スプリングリターン)L型

                            6,588円

                            ( 7,247円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            シングルDC24V自己復帰(スプリングリターン)T型

                            8,265円

                            ( 9,092円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ダブルDC24V自己保持L型

                            8,265円

                            ( 9,092円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            ダブルDC24V自己保持T型

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました