(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VLEV8232-24VDC-NC-K
電磁弁 VLEV800シリーズ 5ポート3位置 VLEV

電磁弁 VLEV800シリーズ 5ポート3位置 VLEV8232-24VDC-NC-K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,749円
税込単価
11,824円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

VLEV8232-24VDC-NC-K の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

電磁弁 VLEV800シリーズ 5ポート3位置 外形図

接続形式はK(ソケットタイプ)、W(リード線タイプ)が選択可能。詳細は下表参照。

製品仕様

使用流体エア
使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa)1~7(100~700)
使用温度 ℃0~60
切替方法エアガイド
バルブ仕様常時閉タイプ
有効断面積 mm2(CV)25(1.4)
手押しボタン手押し回転/固定(VLEV-500無圧回転/固定)
潤滑フリー供給方式

ソケットタイプ

(1)型番(2)電圧(3)出力形態(4)結線形式(5)表示灯電力接続口径
VLEV8232(ダブルコイル)24VDCNC(中央位置閉鎖タイプ)
NF(中央位置排気タイプ)
NO(中央位置開口タイプ)
K(ソケットタイプ)無記号(表示灯なし)
L(表示灯付)
2.5WRc1/4
110VAC3W
220VAC
VLEV8233(ダブルコイル)24VDC2.5WRc3/8
110VAC3W
220VAC

リード線タイプ

(1)型番(2)電圧(3)出力形態(4)結線形式電力接続口径
VLEV8232(ダブルコイル)24VDCNC(中央位置閉鎖タイプ)
NF(中央位置排気タイプ)
NO(中央位置開口タイプ)
W(リード線タイプ)2.5WRc1/4
110VAC3W
220VAC
VLEV8233(ダブルコイル)24VDC2.5WRc3/8
110VAC3W
220VAC

電気特性

項目ACDC
使用電圧範囲±10%±10%
消費電力2.5VA2.5W
保護等級IP65IP65
耐熱等級FF
励磁時間0.05秒以下0.05秒以下

結線形式

電磁弁 VLEV800シリーズ 5ポート3位置 結線形式図

性質性能情報・試験情報

流量特性

電磁弁 VLEV800シリーズ 5ポート3位置 流量特性図

型番リスト

型番
切換の種類
電圧
配管ねじの呼び
結線形式
表示灯
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VLEV8232-24VDC-NC-K

3位置センタクローズド形
DC24V
1/4
DINソケット式
なし

1個

10,749( 11,824円 )

11日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。

カタログ

 

VLEV8232-24VDC-NC-Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁弁 VLEV800シリーズ 5ポート3位置の型番VLEV8232-24VDC-NC-Kのページです。
型番VLEV8232-24VDC-NC-Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁弁 VLEV800シリーズ 5ポート3位置

電磁弁 VLEV800シリーズ 5ポート3位置

    電磁弁 VLEV600シリーズ 5ポート3位置

    電磁弁 VLEV600シリーズ 5ポート3位置

      電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート3位置

      電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート3位置

        電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート3位置

        電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート3位置

          単体バルブ パイロット式3・5ポート弁 3KA1・4KA1~4シリーズ

          単体バルブ パイロット式3・5ポート弁 3KA1・4KA1~4シリーズ

            【在庫品】単体バルブ  パイロット式5ポート弁 4KA1~4シリーズ

            【在庫品】単体バルブ パイロット式5ポート弁 4KA1~4シリーズ

              電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート2位置

              電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート2位置

                【在庫品】単体バルブ  パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ

                【在庫品】単体バルブ パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ

                  7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)

                  7Vシリーズ ソレノイドバルブ(5ポート2位置/5ポート3位置)

                    電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート2位置

                    電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート2位置

                      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC1000シリーズ

                      5ポートソレノイドバルブ ベース配管形 プラグインユニット VQC1000シリーズ

                        3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VQZ100・200・300シリーズ

                        3ポートソレノイドバルブ 直接配管形 単体 VQZ100・200・300シリーズ

                          5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ

                          5ポートパイロット形ソレノイドバルブ 低ワット仕様 VF1000・3000シリーズ

                            メーカー CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CKD CKD CHELIC(チェリック) CKD AirTAC(エアタック) CHELIC(チェリック) SMC SMC SMC
                            通常価格 10,749円 9,923円 14,790円 10,210円 - 7,028円 4,365円 7,688円 1,907円 9,083円 6,162円 2,889円 7,224円
                            通常出荷日 11日目~   11日目~   11日目~   11日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目  
                            ポート数 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 - 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 - 3ポート弁 5ポート弁
                            用途 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 マニホールド搭載用単体 単体使用 マニホールド搭載用単体 マニホールド搭載用単体 -
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            設置方法 ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト マニホールドベース マニホールドベース ダイレクト マニホールドベース ダイレクト -
                            ソレノイドの数 ダブル ダブル ダブル ダブル - - - - - - - シングル -

                            電磁弁 VLEV800シリーズ 5ポート3位置のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VLEV8232-110VAC-NF-K
                            VLEV8232-110VAC-NF-K-L
                            VLEV8232-110VAC-NF-W
                            VLEV8232-24VDC-NC-K-L
                            VLEV8232-24VDC-NC-W
                            VLEV8232-24VDC-NF-K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            切換の種類 電圧 配管ねじの呼び 結線形式 表示灯

                            10,749円

                            ( 11,824円 )
                            1個 -

                            11日目~

                            3位置エキゾーストセンタAC110V1/4DINソケット式なし

                            11,109円

                            ( 12,220円 )
                            1個 -

                            11日目~

                            3位置エキゾーストセンタAC110V1/4DINソケット式有り

                            10,749円

                            ( 11,824円 )
                            1個 -

                            11日目~

                            3位置エキゾーストセンタAC110V1/4引出式-

                            11,109円

                            ( 12,220円 )
                            1個 -

                            11日目~

                            3位置センタクローズド形DC24V1/4DINソケット式有り

                            10,749円

                            ( 11,824円 )
                            1個 -

                            11日目~

                            3位置センタクローズド形DC24V1/4引出式-

                            10,749円

                            ( 11,824円 )
                            1個 -

                            11日目~

                            3位置エキゾーストセンタDC24V1/4DINソケット式なし

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました