(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:VLEV5231-24VDC-NC-K
電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート3位置 VLEV

電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート3位置 VLEV5231-24VDC-NC-K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
10,570円
税込単価
11,627円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

VLEV5231-24VDC-NC-K の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート3位置 外形図1

注)接続形式はK(ソケットタイプ)、W(リード線タイプ)が選択可能。

結線形式

電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート3位置 外形図2

K(ソケットタイプ)/W(リード線タイプ)

製品仕様

仕様

使用流体エア
使用圧力範囲 kgf/cm21~7
使用温度 ℃0~+60
切替方法エアガイド
バルブ仕様常時閉タイプ
有効断面積 mm2(CV)12(0.67)
手押しボタン手押し回転/固定(VLEV-500無圧回転/固定)
潤滑フリー供給方式

型番リスト

型番
切換の種類
電圧
結線形式
表示灯
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

VLEV5231-24VDC-NC-K

3位置センタクローズド形
DC24V
DINソケット式
なし

1個

10,570( 11,627円 )

11日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。

カタログ

 

VLEV5231-24VDC-NC-Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート3位置の型番VLEV5231-24VDC-NC-Kのページです。
型番VLEV5231-24VDC-NC-Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート3位置

電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート3位置

    電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート2位置

    電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート2位置

      電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート3位置

      電磁弁 VLEV900シリーズ 5ポート3位置

        電磁弁 VLEM5000シリーズ スタンダード・5ポート2位置

        電磁弁 VLEM5000シリーズ スタンダード・5ポート2位置

          電磁弁 VLEV800シリーズ 5ポート3位置

          電磁弁 VLEV800シリーズ 5ポート3位置

            電磁弁 VLEV600シリーズ 5ポート3位置

            電磁弁 VLEV600シリーズ 5ポート3位置

              電磁弁 VLEM7000シリーズ パイプ差込形・5ポート2位置

              電磁弁 VLEM7000シリーズ パイプ差込形・5ポート2位置

                【在庫品】単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブ4F0・1・2・3シリーズ

                【在庫品】単体バルブ パイロット式 5ポート弁セレックスバルブ4F0・1・2・3シリーズ

                  【在庫品】単体バルブ  直動式3ポート弁セレックスバルブ3PA・3PBシリーズ

                  【在庫品】単体バルブ 直動式3ポート弁セレックスバルブ3PA・3PBシリーズ

                    【在庫品】電磁弁 4V200シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

                    【在庫品】電磁弁 4V200シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

                      【在庫品】単体バルブ  パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ

                      【在庫品】単体バルブ パイロット式5ポート弁 4KB1~4シリーズ

                        【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

                        【在庫品】電磁弁 4V100シリーズ 5ポート2位置・5ポート3位置

                          スタンダード電磁弁180シリーズ

                          スタンダード電磁弁180シリーズ

                            メーカー CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) CKD CKD AirTAC(エアタック) CKD AirTAC(エアタック) コガネイ
                            通常価格 10,210円 9,083円 14,790円 6,588円 10,749円 9,923円 7,673円 6,720円 5,024円 1,675円 7,688円 1,598円 7,085円
                            通常出荷日 11日目~   7日目~   11日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 11日目~   11日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            ポート数 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 - 5ポート弁 3ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 5ポート弁 -
                            用途 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 単体使用 -
                            種類 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁 電磁弁
                            設置方法 ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト ダイレクト - ダイレクト マニホールドベース ダイレクト -
                            ソレノイドの数 ダブル - ダブル - ダブル ダブル - - シングル - - - -

                            電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート3位置のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VLEV5231-110VAC-NF-K
                            VLEV5231-110VAC-NF-K-L
                            VLEV5231-110VAC-NF-W
                            VLEV5231-24VDC-NC-K-L
                            VLEV5231-24VDC-NC-W
                            VLEV5231-24VDC-NF-K
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            切換の種類 電圧 結線形式 表示灯

                            10,570円

                            ( 11,627円 )
                            1個 -

                            11日目~

                            3位置エキゾーストセンタAC110VDINソケット式なし

                            11,020円

                            ( 12,122円 )
                            1個 -

                            11日目~

                            3位置エキゾーストセンタAC110VDINソケット式有り

                            10,210円

                            ( 11,231円 )
                            1個 -

                            11日目~

                            3位置エキゾーストセンタAC110V引出式-

                            11,020円

                            ( 12,122円 )
                            1個 -

                            11日目~

                            3位置センタクローズド形DC24VDINソケット式有り

                            10,210円

                            ( 11,231円 )
                            1個 -

                            11日目~

                            3位置センタクローズド形DC24V引出式-

                            10,570円

                            ( 11,627円 )
                            1個 -

                            11日目~

                            3位置エキゾーストセンタDC24VDINソケット式なし

                            空圧用電磁弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました