CHELIC(チェリック) 空圧用電磁弁 電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポ...
接続形式はK(ソケットタイプ)、W(リード線タイプ)が選択可能。詳細は下表参照。
使用流体 | エア |
---|---|
使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa) | 1~7(100~700) |
使用温度 ℃ | 0~60 |
切替方法 | エアガイド |
バルブ仕様 | 常時閉タイプ |
有効断面積 mm2(CV) | 12(0.67) |
手押しボタン | 手押し回転/固定(VLEV-500無圧回転/固定) |
潤滑 | フリー供給方式 |
(1)型番 | (2)電圧 | (3)結線形式 | (4)表示灯 | 電力 | 接続口径 |
---|---|---|---|---|---|
VLEV5101(シングルコイル) VLEV5201(ダブルコイル) | 24VDC | K(ソケットタイプ) | 無記号(表示灯なし) L(表示灯付) | 2.5W | Rc1/8 |
110VAC | 3W | ||||
220VAC |
(1)型番 | (2)電圧 | (3)結線形式 | 電力 | 接続口径 |
---|---|---|---|---|
VLEV5101(シングルコイル) VLEV5201(ダブルコイル) | 24VDC | W(リード線タイプ) | 2.5W | Rc1/8 |
110VAC | 3W | |||
220VAC |
項目 | AC | DC |
---|---|---|
使用電圧範囲 | ±10% | ±10% |
消費電力 | 2.5VA | 2.5W |
保護等級 | IP65 | IP65 |
耐熱等級 | F | F |
励磁時間 | 0.05秒以下 | 0.05秒以下 |
Loading...
CHELIC(チェリック) 空圧用電磁弁 電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート2位置。
【特長】
・使用流体エア
・切替方法エアガイド
・バルブ仕様常時閉タイプ
・手押しボタン回転/固定
・潤滑フリー供給方式
この商品に近い類似品がありませんでした。
VLEV5101-24VDC-Kで型番確定
電磁弁 VLEV500シリーズ 5ポート2位置の型番VLEV5101-24VDC-Kのページです。
型番VLEV5101-24VDC-Kに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
VLEV5101-110VAC-K |
VLEV5101-220VAC-K-L |
VLEV5101-24VDC-K-L |
VLEV5101-24VDC-W |
VLEV5201-220VAC-K |
VLEV5201-24VDC-K-L |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ソレノイドの数 | 電圧 | 電源切時の状態 | 結線形式 | 表示灯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,365円 ( 4,802円 ) | 1個 | - | 11日目~ | シングル | AC110V | 自己復帰(スプリングリターン) | DINソケット式 | なし | |
5,968円 ( 6,565円 ) | 1個 | - | 6日目~ | シングル | AC220V | 自己復帰(スプリングリターン) | DINソケット式 | 有り | |
5,968円 ( 6,565円 ) | 1個 | - | 6日目~ | シングル | DC24V | 自己復帰(スプリングリターン) | DINソケット式 | 有り | |
4,700円 ( 5,170円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | シングル | DC24V | 自己復帰(スプリングリターン) | 引出式 | - | |
8,125円 ( 8,938円 ) | 1個 | - | 6日目~ | ダブル | AC220V | 自己保持 | DINソケット式 | なし | |
8,410円 ( 9,251円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | ダブル | DC24V | 自己保持 | DINソケット式 | 有り |