未確定8件の候補があります。
Loading...
仕様
動作方式 | 複動タイプ | ||
---|---|---|---|
使用流体 | 空気 | ||
使用圧力 kgf/cm2(kPa) | 1.5~6.5(150~650) | ||
最大使用圧力 kgf/cm2(kPa) | 7(700) | ||
使用温度 ℃ | 0~+60 | ||
使用速度 mm/sec | 50~500 | ||
潤滑 | フリー供給方式 | ||
ストローク調整 mm | -10~0 | ||
材質 | チューブ | ステンレス | |
ブロック | アルミ |
型番 |
チューブ内径(φ) |
ストローク(範囲)(mm) |
最大積載質量(範囲)(kg) |
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm) |
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm) |
最大積載質量(kg) |
接続口径 |
ストローク(mm) |
テーブルサイズ 長さ(mm) |
テーブルサイズ 幅(mm) |
テーブルサイズ 高さ | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
15
|
51~100
|
5.1~10.0
|
50.1~75.0
|
30.1~40.0
|
7
|
M5
|
-
|
60
|
72
|
39
| 1個 | -( -
) | 14日目~ | |
15
|
101~250
|
5.1~10.0
|
50.1~75.0
|
30.1~40.0
|
7
|
M5
|
-
|
60
|
72
|
39
| 1個 | -( -
) | 14日目~ | |
15
|
101~250
|
5.1~10.0
|
50.1~75.0
|
30.1~40.0
|
7
|
M5
|
-
|
60
|
72
|
39
| 1個 | -( -
) | 14日目~ | |
15
|
251~500
|
5.1~10.0
|
50.1~75.0
|
30.1~40.0
|
7
|
M5
|
-
|
60
|
72
|
39
| 1個 | -( -
) | 14日目~ | |
15
|
251~500
|
5.1~10.0
|
50.1~75.0
|
30.1~40.0
|
7
|
M5
|
-
|
60
|
72
|
39
| 1個 | -( -
) | 14日目~ | |
15
|
251~500
|
5.1~10.0
|
50.1~75.0
|
30.1~40.0
|
7
|
M5
|
-
|
60
|
72
|
39
| 1個 | -( -
) | 14日目~ | |
15
|
251~500
|
5.1~10.0
|
50.1~75.0
|
30.1~40.0
|
7
|
M5
|
-
|
60
|
72
|
39
| 1個 | -( -
) | 14日目~ | |
15
|
251~500
|
5.1~10.0
|
50.1~75.0
|
30.1~40.0
|
7
|
M5
|
-
|
60
|
72
|
39
| 1個 | -( -
) | 14日目~ |
Loading...
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。