CTRB12-20 解除
Loading...
種類 | L形テーブルシリンダ | ガイド方式 | ころがりガイド |
---|---|---|---|
チューブ内径(φ) | 12 | ストローク(範囲)(mm) | ~30 |
最大積載質量(範囲)(kg) | 1.1~5.0 | テーブル材質 | アルミ合金 |
特性 | なし | テーブルサイズ長さ (範囲)(mm) | 50.1~100.0 |
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm) | 25.1~50.0 | テーブルサイズ高さ(範囲)(mm) | 30.1~40.0 |
最大積載質量(kg) | 2 | 使用速度(mm/s) | 100~500 |
最高使用圧力(MPa) | 0.85 | 最低使用圧力(MPa) | 0.1 |
静的許容モーメント MA(N・m) | 4.2 | 静的許容モーメント MB(N・m) | 4.2 |
静的許容モーメント MC(N・m) | 4.2 | 接続口径 | M5 |
ストローク(mm) | 20 | テーブルサイズ 長さ(mm) | 71 |
テーブルサイズ 幅(mm) | 50 | テーブルサイズ 高さ | 32 |
センサ種類 | 無し | 緩衝装置種類 | 無し |
ストローク10~50mm(緩衝ストッパ1個)/ストローク75mm・100mm(緩衝ストッパ2個)
仕様
動作方式 | 複動タイプ |
---|---|
使用流体 | 空気 |
使用圧力範囲 kgf/cm2(kPa) | 1~8.5(100~850) |
最大使用圧力 kgf/cm2(kPa) | 9.5(950) |
使用温度範囲 ℃ | 0~+60 |
使用速度範囲 mm/sec | 100~500 |
材質 | 本体:アルミ |
選定手順(1)~(7)より型式・数値を選択の上、ご注文ください。
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。
この商品に近い類似品がありませんでした。