未確定4件の候補があります。
Loading...
仕様
動作方式 | 複動タイプ |
---|---|
使用流体 | 空気 |
使用圧力 kgf/cm2(kPa) | 1~8.5(100~850) |
最大使用圧力 kgf/cm2(kPa) | 9.5(950) |
使用温度 ℃ | 0~+60 |
使用速度 mm/sec | 50~700 |
ストローク調整 mm | -5~0 |
材質
材質 | 本体 | アルミ |
---|---|---|
ロッド材質 | チューブ径10 | ステンレス |
チューブ径16・20 | スチール |
型番 |
ストローク L(mm) |
シリンダ内径 D(φ) |
センサ数量 |
センサ種類 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
10 ~ 150
|
16
|
-
|
無し
| 1個 | -( -
) | 11日目~ | |
10 ~ 150
|
16
|
1個 / 2個
|
ACS-30E / ACS-9B / ACS-9D
| 1個 | -( -
) | 11日目~ | |
10 ~ 150
|
20
|
-
|
無し
| 1個 | -( -
) | 11日目~ | |
10 ~ 150
|
20
|
1個 / 2個
|
ACS-30E / ACS-9B / ACS-9D
| 1個 | -( -
) | 11日目~ |
Loading...
CHELIC(チェリック) 一般型シリンダ ツイン軸シリンダ CDRシリーズ チューブ内径 10・16・20。
【特長】
・2線式。
・ランプあり。
・接点あり。
・複動タイプ。
・フリー供給方式。
・使用流体空気。