(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

標準シリンダ CSSBシリーズ シングルピストン押さえ形 標準型

標準シリンダ CSSBシリーズ シングルピストン押さえ形 標準型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

【特長】・2線式。・ランプあり。・接点あり。・引き出し横向き。・複動タイプ。・...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    一般型シリンダ
  • シリンダ作動方式:
    複動
  • ロッド作動方式:
    片ロッド
  • 本体形状:
    角形
  • 付加機能:
    標準
  • 環境・用途:
    標準
  • 周囲温度(℃):
    0::60
  • エンドロック:
    なし
  • バルブ:
    なし
  • 使用圧力(MPa):
    0.15::0.95

型番

CSSB80-[50,​75,​100,​125,​150,​175,​200,​250,​300,​350,​400,​450,​500,​600,​700] 解除

Loading...

商品情報

外形図

標準シリンダ CSSBシリーズ シングルピストン押さえ形 標準型 外形図

製品仕様

標準型

仕様

材質本体アルミ
ロッドスチール
動作方式複動タイプ
使用流体空気
使用圧力範囲 kgf/cm2 (kPa)1.5~9.5(150~950)
使用温度 ℃0~+60
使用速度 mm/sec50~700
チューブ材質アルミニウム
潤滑フリー供給方式

規格表

標準シリンダ CSSBシリーズ シングルピストン押さえ形 標準型 規格表

型番リスト

型番
ストローク L(mm)
シリンダ内径 D(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CSSB80-[50,75,100,125,150,175,200,250,300,350,400,450,500,600,700]

50 ~ 700
80

1個

-( - )

14日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・2線式。
・ランプあり。
・接点あり。
・引き出し横向き。
・複動タイプ。
・フリー供給方式。
・仕様流体空気

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

標準シリンダ CSSBシリーズ シングルピストン押さえ形 標準型

標準シリンダ CSSBシリーズ シングルピストン押さえ形 標準型

    ツイン軸シリンダ CDRシリーズ チューブ内径 10・16・20

    ツイン軸シリンダ CDRシリーズ チューブ内径 10・16・20

      エアシリンダ 複動形 CJ1シリーズ

      エアシリンダ 複動形 CJ1シリーズ

        ピンシリンダ 複動・片ロッド CJP2シリーズ

        ピンシリンダ 複動・片ロッド CJP2シリーズ

          低速シリンダ 複動・片ロッド CJ2Xシリーズ

          低速シリンダ 複動・片ロッド CJ2Xシリーズ

            エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ エアハイドロタイプ

            エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CG1シリーズ エアハイドロタイプ

              ワンタッチ管継手内蔵形 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ

              ワンタッチ管継手内蔵形 エアシリンダ 標準形 複動 片ロッド CM2シリーズ

                バルブ付エアシリンダ 複動 CV3シリーズ

                バルブ付エアシリンダ 複動 CV3シリーズ

                  バルブ付エアシリンダ 複動・片ロッド CVM5シリーズ

                  バルブ付エアシリンダ 複動・片ロッド CVM5シリーズ

                    エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド CG1Wシリーズ エアハイドロタイプ

                    エアシリンダ 標準形 複動・両ロッド CG1Wシリーズ エアハイドロタイプ

                      ファインロックシリンダ 複動 片ロッド CLG1シリーズ

                      ファインロックシリンダ 複動 片ロッド CLG1シリーズ

                        角形チューブ形エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド MB1Kシリーズ

                        角形チューブ形エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・片ロッド MB1Kシリーズ

                          バルブ付エアシリンダ 単動 押出し・引込み CVJ3シリーズ

                          バルブ付エアシリンダ 単動 押出し・引込み CVJ3シリーズ

                            メーカー CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC SMC
                            通常価格 - - 1,489円 2,039円 3,951円 3,654円 4,334円 19,464円 12,111円 4,589円 24,267円 9,859円 8,371円
                            通常出荷日 14日目~   11日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   19日目   9日目~   19日目~   19日目~   19日目   6日目~   6日目~   9日目~  
                            種類 一般型シリンダ ガイド付シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ 一般型シリンダ
                            シリンダ作動方式 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 複動 -
                            ロッド作動方式 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド 片ロッド
                            本体形状 角形 ガイド付 丸形 ピンシリンダ 丸形 丸形 丸形 ブロック形 丸形 丸形 丸形 ブロック形 丸形
                            付加機能 標準 標準 標準 標準 標準 中間停止機能付 / 速度調整機能付 - 標準 速度調整機能付 標準 落下防止機能付 / ブレーキ付 / 中間停止機能付 ロッド回り止め機能付 速度調整機能付

                            標準シリンダ CSSBシリーズ シングルピストン押さえ形 標準型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました