(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ショックアブソーバ 調整形

ショックアブソーバ 調整形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
5,416円
税込単価
5,958円

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    調整式
  • ねじの規格:
    メートルねじ
  • ねじの呼び(M):
    14
  • ストローク S(mm):
    10
  • 最大吸収エネルギ(J):
    20
  • 材質:
    スチール
  • 取付ねじ呼び【詳細】:
    14
  • 最大衝突速度(m/s):
    1
  • 使用温度範囲(℃):
    -10::60
  • 本体/関連商品:
    本体
  • オリフィス方式:
    単孔オリフィス式
  • 使用環境:
    標準
  • 全長 A(mm):
    109.5
  • 緩衝ヘッド:
    有り

型番

SAD-1410C 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ショックアブソーバ 調整形 外形図

製品仕様

  • 材質
    キャップ:TPU
    本体:STKM11A(JIS G 3445)
    ナット:SUM22L相当
  • 表面処理:四三酸化鉄皮膜

規格表

ショックアブソーバ 調整形 規格表

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAD-1410C

1個

5,416( 5,958円 )

6日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。1988年創業の台湾チェリック社の空圧機器部品は世界市場において高い評価を受けています。特にシリンダの品質評価は高く、様々な分野で採用されています。

カタログ

 

SAD-1410Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショックアブソーバ 調整形の型番SAD-1410Cのページです。
型番SAD-1410Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ショックアブソーバ 調整形

ショックアブソーバ 調整形

    補助機器 ショックアブソーバ KSHシリーズ

    補助機器 ショックアブソーバ KSHシリーズ

      補助機器 ショックアブソーバ KSHEシリーズ

      補助機器 ショックアブソーバ KSHEシリーズ

        補助機器 ショックアブソーバ KSHESシリーズ

        補助機器 ショックアブソーバ KSHESシリーズ

          FA-2016Eシリーズ

          FA-2016Eシリーズ

            外径M25の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

            外径M25の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

              外径M30の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

              外径M30の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                FA-2016EA/FA-2725FAシリーズ

                FA-2016EA/FA-2725FAシリーズ

                  外径M16の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                  外径M16の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                    外径M10の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                    外径M10の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                      外径M14の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                      外径M14の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                        外径M27の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                        外径M27の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ

                          FA-0806シリーズ

                          FA-0806シリーズ

                            メーカー CHELIC(チェリック) コガネイ コガネイ コガネイ 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス 不二ラテックス
                            通常価格 5,416円 7,242円 9,300円 11,931円 5,397円 6,997円 13,899円 7,989円 5,297円 3,097円 3,397円 7,789円 4,997円
                            通常出荷日 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式 調整式
                            ねじの規格 メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ
                            ねじの呼び(M) 14 - - - 20 25 30 - 16 10 14 27 8
                            ストローク S(mm) 10 - - - 16 30 35 - 12 8 10 25 6
                            最大吸収エネルギ(J) 20 - - - 35 49 196 - 9.8 - - 79.3 1.4

                            ショックアブソーバ 調整形のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました