ショックアブソーバの取扱い種類はM8からM27まで、ストロークは6mmから25...
2段吸収形
仕様
材質 | 本体 | STKM11A(JIS G 3445) |
---|---|---|
ナット | SUM22L相当 | |
表面処理 | 本体 | 四三酸化鉄皮膜 |
ナット | 無電解ニッケルメッキ | |
使用温度 | -10~+60℃ |
Loading...
ショックアブソーバの取扱い種類はM8からM27まで、ストロークは6mmから25mmまでで選択可能です。こちらの商品はキャップ無しとなっております。一部在庫品もご用意ございますので即日出荷可能です。1988年設立の台湾空圧機器・部品専門メーカー製小型治具シリンダ。世界各国で販売を広げ、グローバルで高い評価を得ております。
この商品に近い類似品がありませんでした。
SCKT0806Nで型番確定
ショックアブソーバ 2段吸収形 キャップなしの型番SCKT0806Nのページです。
型番SCKT0806Nに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SCKT1007N |
SCKT1210N |
SCKT1412N |
SCKT2015N |
SCKT2525N |
SCKT2725N |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ねじの呼び(M) | ストローク S (mm) | 最大吸収エネルギ (J) | 取付ねじ呼び【詳細】 | 全長 A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,718円 ( 6,290円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 7 | 6 | 10 | 54 | |
7,343円 ( 8,077円 ) | 1個 | - | 12日目~ | 12 | 10 | 12 | 12 | 62.5 | |
6,029円 ( 6,632円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 14 | 12 | 20 | 14 | 79 | |
7,724円 ( 8,496円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 20 | 15 | 59 | 20 | 88 | |
8,898円 ( 9,788円 ) | 1個 | - | 7日目~ | 25 | 25 | 80 | 25 | 117 | |
12,229円 ( 13,452円 ) | 1個 | - | 6日目~ | 27 | 25 | 147 | 27 | 124 |