ショックアブソーバの取扱い種類はM8からM36まで、ストロークは6mmから60...
材質 | キャップ | TPU |
---|---|---|
本体 | STKM11A (JIS G 3445) | |
ナット | SUM22L相当 | |
表面処理 | 四三酸化鉄皮膜 | |
使用温度 | -10~+60℃ |
Loading...
ショックアブソーバの取扱い種類はM8からM36まで、ストロークは6mmから60mmまでで選択可能です。またこちらの商品はキャップ付です。1988年設立の台湾空圧機器・部品専門メーカー製小型治具シリンダ。世界各国で販売を広げ、グローバルで高い評価を得ております。
この商品に近い類似品がありませんでした。
SCKC0806Cで型番確定
ショックアブソーバ 自己補正形 キャップあり [SCKC]の型番SCKC0806Cのページです。
型番SCKC0806Cに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SCKC1008C |
SCKC1210C |
SCKC1416C |
SCKC2050C |
SCKC2525C |
SCKC2540C |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | ねじの呼び(M) | ストローク S (mm) | 最大吸収エネルギ (J) | 取付ねじ呼び【詳細】 | 最大衝突速度 (m/s) | 全長 A (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,568円 ( 5,025円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 8 | 4 | 10 | 1 | 57 | |
5,848円 ( 6,433円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 12 | 10 | 5 | 12 | 1 | 69.5 | |
7,055円 ( 7,761円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 14 | 16 | 20 | 14 | 1 | 122 | |
7,847円 ( 8,632円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 20 | 50 | 60 | 20 | 1 | 232 | |
6,650円 ( 7,315円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 25 | 25 | 80 | 25 | 2 | 155 | |
7,935円 ( 8,729円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 25 | 40 | 120 | 25 | 2 | 214 |