(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RE3-32
マイクロベローズ式パイロット作動形蒸気用減圧弁 RE3型 マイクロベローズゲンアツベンRE3

マイクロベローズ式パイロット作動形蒸気用減圧弁 RE3型 RE3-32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
146,748円
税込単価
161,423円

【特長】・プラス鍛造品で、これまでの蒸気用減圧弁に比べ超小型(全高約50%減)...

詳細情報を確認する

型番

RE3-32 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

RE3-32 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

マイクロベローズ式パイロット作動形蒸気用減圧弁 RE3型 外形図

製品仕様

製品仕様

型番接続使用圧力範囲
(1次側圧力)
(MPa)
制御圧力範囲
(2次側圧力)(MPa)
最大
減圧比
最高使用温度
(℃)
本体材質寸法(mm)重量
(kg)
方式呼び径(A)LL1H1H2W
RE3ねじ込150.1~1.60.03~1.220:1220ブラス
(C3771)
901278758742.7
20951302.8
25100132
3213015511173966.2
406.3
50140157121791108.3
  • SI単位への移行に伴い商品ネームプレートの圧力表示はMPa単位を採用しております。
  • 圧力の換算:1MPa=10.197kgf/cm2

構造

マイクロベローズ式パイロット作動形蒸気用減圧弁 RE3型 構造図

(1)ボデー、(2)カバー、(3)プラグ、(4)バルブ、(5)バルブシート、(6)スプリング、(7)ピストン、(8)シリンダライナ、(11)パイロットバルブ、(12)パイロットバルブシート、(13)スプリング、(14)ベローズ、(15)スプリング、(21)スクリーン、(22)ハンドル

性能・試験情報

選定サポート情報

マイクロベローズ式パイロット作動形蒸気用減圧弁 RE3型 蒸気流量・呼び径選定図

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RE3-32

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)

1個

146,748( 161,423円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラス鍛造品で、これまでの蒸気用減圧弁に比べ超小型(全高約50%減)、軽量(重量約60%減)により取付けスペースが小さくてすみます。
・ハンドル操作(ロック機構付)だけで簡単に調整できます。
・独自のステンレス製マイクロベローズと高精度パイロットバルブの開発で確実に制御します。
・独自のステンレス製マイクロベローズと過応力防止機構(特許出願中)の働きで耐久性は抜群です。
・放散熱量が減少し、省エネ性、経済性に優れています。
・要部にふっ素樹脂(PTFE)ガスケットを採用しているため、シール性がよく、そのうえ市販工具で分解、組み立て、部品交換が簡単に行えます。
【用途】
・食品工業、染色工業、クリーニング産業、アパレル産業、暖房設備、空調設備など。

カタログ

 

RE3-32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロベローズ式パイロット作動形蒸気用減圧弁 RE3型の型番RE3-32のページです。
型番RE3-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロベローズ式パイロット作動形蒸気用減圧弁 RE3型

マイクロベローズ式パイロット作動形蒸気用減圧弁 RE3型

    コア内蔵タイプ FMバルブS-3K型

    コア内蔵タイプ FMバルブS-3K型

      RP-7型 減圧弁(蒸気用) 弁天

      RP-7型 減圧弁(蒸気用) 弁天

        FMバルブS-3型

        FMバルブS-3型

          LP-8AN型 定水位弁(水用、アングル形)

          LP-8AN型 定水位弁(水用、アングル形)

            RD-35,36型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

            RD-35,36型 減圧弁(水・温水・空気用) 平静

              FD-9N型 定流量弁(過流量制限・給水用)

              FD-9N型 定流量弁(過流量制限・給水用)

                RP-6A型 減圧弁(空気・気体用) 弁天

                RP-6A型 減圧弁(空気・気体用) 弁天

                  RP-6BD型 トラップ内蔵減圧弁(蒸気用) 弁天

                  RP-6BD型 トラップ内蔵減圧弁(蒸気用) 弁天

                    FMバルブ1型

                    FMバルブ1型

                      減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ

                      減圧弁(蒸気用) GD-45シリーズ

                        AFV-1N型 吸気機構付空気抜弁

                        AFV-1N型 吸気機構付空気抜弁

                          SL-35N、35HN型 温水機器用逃し弁

                          SL-35N、35HN型 温水機器用逃し弁

                            メーカー ミヤワキ FMバルブ製作所 ベン FMバルブ製作所 ベン ベン ベン ベン ベン FMバルブ製作所 ヨシタケ ベン ベン
                            通常価格 99,857円 68,014円 82,427円 63,553円 51,702円 213,804円 24,370円 79,293円 93,685円 59,094円 27,402円 20,933円 4,800円
                            通常出荷日 15日目   3日目   2日目~   3日目~   5日目   6日目   10日目   5日目~   5日目   3日目~   5日目~   3日目~   3日目~  
                            調整弁/安全弁種類 減圧弁 定水位弁 減圧弁 定水位弁 定水位弁 減圧弁 定流量弁 減圧弁 減圧弁 定水位弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁 逃し弁
                            使用流体 蒸気 蒸気 - 空気 蒸気 蒸気
                            減圧弁形式 パイロット式ピストン - パイロット式ピストン - - 直動式ダイヤフラム - パイロット式ピストン パイロット式ピストン - 直動式ベローズ - -
                            最高流体温度(℃) 220 - 220以下 - 5~60 5~90 5~40 5~80 184以下 - 220 5~80 5~100
                            本体材質 C3771 CAC901 CAC CAC901 CAC406 SCS CAC FC FC CAC901 - CAC406 CAC406

                            マイクロベローズ式パイロット作動形蒸気用減圧弁 RE3型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RE3
                            RE3-15
                            RE3-20
                            RE3-25
                            RE3-40
                            RE3-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            --

                            99,857円

                            ( 109,843円 )
                            1個 -

                            15日目

                            1/2B(15A)1/2B(15A)

                            100,931円

                            ( 111,024円 )
                            1個 -

                            15日目

                            3/4B(20A)3/4B(20A)

                            104,612円

                            ( 115,073円 )
                            1個 -

                            15日目

                            1B(25A)1B(25A)

                            152,662円

                            ( 167,928円 )
                            1個 -

                            15日目

                            1 1/2B(40A)1 1/2B(40A)

                            174,105円

                            ( 191,516円 )
                            1個 -

                            15日目

                            2B(50A)2B(50A)

                            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました