(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マイクロベローズ式パイロット作動形蒸気用減圧弁 RE10N型

マイクロベローズ式パイロット作動形蒸気用減圧弁 RE10N型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
113,175円 ~ 181,720円
税込価格
124,493円 ~ 199,892円

【特長】・小型・軽量で取付スペースが小さくてすみます。・ハンドル操作(ロック機...

詳細情報を確認する

型番

未確定6件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

マイクロベローズ式パイロット作動形蒸気用減圧弁 RE10N型 外形図

製品仕様

製品仕様

型番接続使用圧力範囲
(1次側圧力)
(MPa)
制御圧力範囲
(2次側圧力)(MPa)
最大
減圧比
最高使用温度
(℃)
本体材質寸法(mm)重量
(kg)
方式呼び径(A)LL1H1H2W
RE10Nフランジ150.1~1.60.03~1.220:1220ダクタイル鋳鉄
(FCD450)
160175133801007.1
207.4
251701808.5
3220021015410313014.2
4014.3
5022022015.6
  • SI単位への移行に伴い商品ネームプレートの圧力表示はMPa単位を採用しております。
  • 圧力の換算:1MPa=10.197kgf/cm2

構造

マイクロベローズ式パイロット作動形蒸気用減圧弁 RE10N型 構造図

(1)ボデー、(2)カバー、(3)ボトムフランジ、(4)バルブ、(5)バルブシート、(6)スプリング、(7)ピストン、(8)シリンダライナ、(11)パイロットバルブ、(12)パイロットバルブシート、(13)スプリング、(14)ベローズ、(15)スプリング、(21)スクリーン、(22)ハンドル、(51)プラグ

性能・試験情報

選定サポート情報

マイクロベローズ式パイロット作動形蒸気用減圧弁 RE10N型 蒸気流量・呼び径選定図

型番リスト

型番
供給側 管フランジの呼び
制御側 管フランジの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B(15A)
1/2B(15A)

1個

113,175( 124,493円 )

15日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)

1個

120,794( 132,873円 )

15日目

1B(25A)
1B(25A)

1個

135,855( 149,441円 )

15日目

1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)

1個

141,466( 155,613円 )

15日目

1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)

1個

152,344( 167,578円 )

15日目

2B(50A)
2B(50A)

1個

181,720( 199,892円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量で取付スペースが小さくてすみます。
・ハンドル操作(ロック機構付)だけで簡単に調整できます。
・ステンレス製マイクロベローズと高精度パイロットバルブの開発で確実に制御します。
・ステンレス製マイクロベローズと過応力防止機構(特許出願中)の働きで耐久性にすぐれています。
・コンパクト設計により放散熱量が減少します。
・要部にふっ素樹脂ガスケットを採用してますので、シール性がよく、そのうえ市販工具で分解、組立、部品交換が簡単にできますので、メンテナンス性にすぐれています。
【用途】
・食品工業・染色工業、クリーニング産業・アパレル産業、暖房設備・空調設備など。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マイクロベローズ式パイロット作動形蒸気用減圧弁 RE10N型

マイクロベローズ式パイロット作動形蒸気用減圧弁 RE10N型

    マイクロベローズ式パイロット作動形蒸気用減圧弁 RE3型

    マイクロベローズ式パイロット作動形蒸気用減圧弁 RE3型

      RP-7型 減圧弁(蒸気用) 弁天

      RP-7型 減圧弁(蒸気用) 弁天

        直動形蒸気用減圧弁RE2型

        直動形蒸気用減圧弁RE2型

          RP-8型 減圧弁(蒸気用) 弁天

          RP-8型 減圧弁(蒸気用) 弁天

            直動形蒸気用減圧弁 REC1型

            直動形蒸気用減圧弁 REC1型

              RD-41F型 減圧弁(蒸気用) ミニ弁天

              RD-41F型 減圧弁(蒸気用) ミニ弁天

                直動形蒸気用減圧弁 RE1型

                直動形蒸気用減圧弁 RE1型

                  RP-6P型 減圧弁(蒸気用) 弁天

                  RP-6P型 減圧弁(蒸気用) 弁天

                    RD-40,41型 減圧弁(蒸気用) ミニ弁天

                    RD-40,41型 減圧弁(蒸気用) ミニ弁天

                      RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天

                      RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天

                        減圧弁 SUSベローズ式直動型 コンパクトタイプ

                        減圧弁 SUSベローズ式直動型 コンパクトタイプ

                          RD-30型 減圧弁(蒸気用)

                          RD-30型 減圧弁(蒸気用)

                            メーカー ミヤワキ ミヤワキ ベン ミヤワキ ベン ミヤワキ ベン ミヤワキ ベン ベン ベン スパイラックス・サーコリミテッド ベン
                            通常価格 113,175円 99,857円 82,427円 41,679円 458,084円 114,518円 191,508円 49,974円 56,667円 45,134円 54,253円 56,138円 57,343円
                            通常出荷日 15日目   15日目   2日目~   15日目   5日目~   15日目   5日目   4日目~   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   5日目  
                            調整弁/安全弁種類 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁
                            使用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気
                            減圧弁形式 パイロット式ピストン パイロット式ピストン パイロット式ピストン 直動式ベローズ パイロット式ピストン 直動式ベローズ 直動式ベローズ 直動式ベローズ パイロット式ピストン 直動式ベローズ パイロット式ピストン ベローズ式直動型 直動式ダイヤフラム
                            最高流体温度(℃) 220 220 220以下 184 200以下 220 220以下 204 184以下 220以下 184以下 - 184
                            本体材質 FCD450 C3771 CAC 黄銅 SCS SCS14 SCS C3771 FC - FC ステンレス FC

                            マイクロベローズ式パイロット作動形蒸気用減圧弁 RE10N型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました