【特長】・全高120mmの超小型・軽量設計です(全高34%、重量約60%減少)...
型番 | 接続 | 使用圧力範囲 (1次側圧力) (MPa) | 制御圧力範囲 (2次側圧力) (MPa) | 最大 減圧比 | 最高使用温度 (℃) | 本体材質 | 要部材質 | 寸法(mm) | 重量 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方式 | 呼び径(A) | L | H1 | H2 | W | ||||||||
RE2 | ねじ込 | 10 | 0.2~1.0 | 0.1~0.5 | 10:1 | 184 | ブラス | SUS | 50 | 89 | 31 | 42 | 0.56 |
(1)ボデー、(2)カバー、(3)プラグ、(4)バルブ、(5)バルブシート、(6)ベローズ、(7)スプリングステイ、(8)スプリング、(9)スリーブ、(10)ハンドル、(11)シートブッシュ、(12)シャフト、(13)スプリング、(14)アジャストボルト、(15)スクリーン、(19)ロックナット、(20)スプリング、(21)スクリュー、(22)ワッシャ
Loading...
【特長】
・全高120mmの超小型・軽量設計です(全高34%、重量約60%減少)。
・取付け姿勢は水平・L字形の2方向が可能です。
・独自のステンレス製マイクロベローズと過応力防止機構の働きで耐久性は抜群です。
・独自の簡易ブローオフ機構でゴミ等のブローが簡単にできます。
・圧力調整はハンドル操作で簡単に設定できます。
・分解・組立が簡単にでき、メンテナンス性に優れています。
【用途】
・縫製。
・クリーニング産業のスチームアイロンや小型の蒸気使用機器など。
この商品に近い類似品がありませんでした。
RE2-10で型番確定
直動形蒸気用減圧弁RE2型の型番RE2-10のページです。
型番RE2-10に関する仕様情報を記載しております。