(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

直動形蒸気用減圧弁 RE1型

直動形蒸気用減圧弁 RE1型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
49,974円 ~ 81,735円
税込価格
54,971円 ~ 89,909円

【特長】・サイズ・重量共従来の約1/2の超小型・軽量設計・作動が確実で、省エネ...

詳細情報を確認する

  • 調整弁/安全弁種類:
    減圧弁
  • 使用流体:
    蒸気
  • 減圧弁形式:
    直動式ベローズ
  • 最高流体温度(℃):
    204
  • 本体材質:
    C3771
  • 接続種類:
    同径接続
  • 供給側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 制御側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 本体ライニング:
    なし

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

直動形蒸気用減圧弁 RE1型 外形図

製品仕様

型番接続最高使用制御圧力範囲
(2次側圧力)
(MPa)
最大
減圧比
寸法(mm)重量
(kg)
方式呼び径
(A)
圧力
(MPa)
温度
(℃)
LH1H2W
RE1ねじ込
JIS Rc
(PT)
151.62040.05~110:18013746701.4
20901.5
25105144581.9
RE1-4ねじ込
JIS Rc
(PT)
1512040.05~0.410:18013746701.4
20901.5
25105144581.9
RE1-2ねじ込
JIS Rc
(PT)
1512040.02~0.210:18013746701.4
20901.5
25105144581.9

※SI単位への移行に伴い商品ネームプレートの圧力表示はMPa単位を採用しております。
※圧力の換算:1MPa=10.197kgf/cm2

性能・試験情報

ストローク表/排出流量

RE1/RE1-4

直動形蒸気用減圧弁 RE1型 関連画像1

RE1-2

直動形蒸気用減圧弁 RE1型 関連画像2

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
制御圧力範囲(2次側圧力)(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.05~0.2

1個

49,974( 54,971円 )

9日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
0.05~0.2

1個

68,991( 75,890円 )

15日目

1B(25A)
1B(25A)
0.05~0.2

1個

73,343( 80,677円 )

15日目

1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.05~0.4

1個

66,159( 72,775円 )

15日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
0.05~0.4

1個

76,908( 84,599円 )

15日目

1B(25A)
1B(25A)
0.05~0.4

1個

81,735( 89,909円 )

15日目

1/2B(15A)
1/2B(15A)
0.05~1

1個

74,128( 81,541円 )

15日目

3/4B(20A)
3/4B(20A)
0.05~1

1個

77,301( 85,031円 )

15日目

1B(25A)
1B(25A)
0.05~1

1個

54,157( 59,573円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・サイズ・重量共従来の約1/2の超小型・軽量設計
・作動が確実で、省エネ・生産性向上に威力を発揮
・独自のオリフィスプレート考案により定格流量がアップ
・独自の工夫による制御ベローズは耐久力抜群
・ハンドルは特種プラスチックを使用、握り易く、放熱性に優れた形状
・シャープでシンプルなデザイン。本体のプラス鍛造製は美しいスタイリングにピッタリ
・ガスケットの改良により、メンテナンスが簡単になりました
・この性能で、安価なのも魅力のひとつ
【用途】
・クリーニング・アパレル産業
・食品工業・染色工業
・暖房機器・滅菌器・ゴム加硫器等に最適

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

直動形蒸気用減圧弁 RE1型

直動形蒸気用減圧弁 RE1型

    マイクロベローズ式パイロット作動形蒸気用減圧弁 RE10N型

    マイクロベローズ式パイロット作動形蒸気用減圧弁 RE10N型

      マイクロベローズ式パイロット作動形蒸気用減圧弁 RE3型

      マイクロベローズ式パイロット作動形蒸気用減圧弁 RE3型

        RD-40,41型 減圧弁(蒸気用) ミニ弁天

        RD-40,41型 減圧弁(蒸気用) ミニ弁天

          減圧弁(蒸気用) GD-30Sシリーズ

          減圧弁(蒸気用) GD-30Sシリーズ

            RD-41F型 減圧弁(蒸気用) ミニ弁天

            RD-41F型 減圧弁(蒸気用) ミニ弁天

              直動形蒸気用減圧弁RE2型

              直動形蒸気用減圧弁RE2型

                直動形蒸気用減圧弁 REC1型

                直動形蒸気用減圧弁 REC1型

                  RP-8型 減圧弁(蒸気用) 弁天

                  RP-8型 減圧弁(蒸気用) 弁天

                    RD-30型 減圧弁(蒸気用)

                    RD-30型 減圧弁(蒸気用)

                      RP-7型 減圧弁(蒸気用) 弁天

                      RP-7型 減圧弁(蒸気用) 弁天

                        空気抜弁(冷温水用) TA-16CVAシリーズ

                        空気抜弁(冷温水用) TA-16CVAシリーズ

                          エアーベント 22-AVシリーズ

                          エアーベント 22-AVシリーズ

                            メーカー ミヤワキ ミヤワキ ミヤワキ ベン ヨシタケ ベン ミヤワキ ミヤワキ ベン ベン ベン ヨシタケ ヨシタケ
                            通常価格 49,974円 113,175円 99,857円 45,134円 103,769円 191,508円 41,679円 114,518円 458,084円 57,343円 82,427円 17,764円 147,426円
                            通常出荷日 4日目~   15日目   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目   15日目   15日目   5日目~   5日目   2日目~   5日目   5日目  
                            調整弁/安全弁種類 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁
                            使用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 水 / 油
                            減圧弁形式 直動式ベローズ パイロット式ピストン パイロット式ピストン 直動式ベローズ 直動式ベローズ 直動式ベローズ 直動式ベローズ 直動式ベローズ パイロット式ピストン 直動式ダイヤフラム パイロット式ピストン - -
                            最高流体温度(℃) 204 220 220 220以下 220 220以下 184 220 200以下 184 220以下 90 260
                            本体材質 C3771 FCD450 C3771 - ステンレス鋼 SCS 黄銅 SCS14 SCS FC CAC - -

                            直動形蒸気用減圧弁 RE1型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました