(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AW2-20
蒸気用エアベント AW2型 ジョウキヨウエアベンドAW2

蒸気用エアベント AW2型 AW2-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
25,605円
税込単価
28,166円

【特長】・迅速な空気排除により、装置の立ち上がり時間を短縮します。【用途】・蒸...

詳細情報を確認する

  • 調整弁/安全弁種類:
    空気抜弁/吸排気弁
  • 使用流体:
    蒸気
  • 最高適用圧力【区分】(MPa):
    1.01~2
  • 最高流体温度(℃):
    160
  • 本体材質:
    C3771
  • 接続種類:
    同径接続
  • 供給側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 制御側 ねじ接続種類:
    Rc
  • 本体ライニング:
    なし

型番

AW2-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

AW2-20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

蒸気用エアベント AW2型 外形図

製品仕様

製品仕様

型番接続最高使用圧力
(MPa)
最高使用温度
(℃)
本体材質寸法(mm)重量
(kg)
方式呼び径(A)LH1H2W
AW2ねじ込150.01~0.5160ブラス
(C3771)
354235410.4
20410.5
  • SI単位への移行に伴い商品ネームプレートの圧力表示はMPa単位を採用しております。
  • 圧力の換算:1MPa=10.197kgf/cm2

型番リスト

型番
供給側 配管ねじの呼び
制御側 配管ねじの呼び
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AW2-20

3/4B(20A)
3/4B(20A)

1個

25,605( 28,166円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・迅速な空気排除により、装置の立ち上がり時間を短縮します。
【用途】
・蒸気配管・各種装置に使用できます。

カタログ

 

AW2-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蒸気用エアベント AW2型の型番AW2-20のページです。
型番AW2-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蒸気用エアベント AW2型

蒸気用エアベント AW2型

    円板バイメイタル式温調トラップ TB9N型

    円板バイメイタル式温調トラップ TB9N型

      安全リリーフ弁 AL-140Hシリーズ

      安全リリーフ弁 AL-140Hシリーズ

        安全リリーフ弁 AL-150T-Nシリーズ

        安全リリーフ弁 AL-150T-Nシリーズ

          蒸気用エアベンド AT9N型

          蒸気用エアベンド AT9N型

            AFV-4N,5型 吸排気弁

            AFV-4N,5型 吸排気弁

              直動形蒸気用減圧弁 RE1型

              直動形蒸気用減圧弁 RE1型

                円板バイメタル式温調トラップ TB7N型

                円板バイメタル式温調トラップ TB7N型

                  AF-17N型 空気抜弁

                  AF-17N型 空気抜弁

                    直動形蒸気用減圧弁RE2型

                    直動形蒸気用減圧弁RE2型

                      LP-8AN型 定水位弁(水用、アングル形)

                      LP-8AN型 定水位弁(水用、アングル形)

                        減圧弁(冷温水用) GD-41シリーズ

                        減圧弁(冷温水用) GD-41シリーズ

                          減圧弁(冷温水・空気・ガス用) GD-8Nシリーズ

                          減圧弁(冷温水・空気・ガス用) GD-8Nシリーズ

                            メーカー ミヤワキ ミヤワキ ヨシタケ ヨシタケ ミヤワキ ベン ミヤワキ ミヤワキ ベン ミヤワキ ベン ヨシタケ ヨシタケ
                            通常価格 25,605円 40,844円 74,959円 18,452円 47,688円 21,885円 49,974円 46,981円 16,652円 41,679円 51,702円 80,750円 151,932円
                            通常出荷日 15日目   7日目~   15日目   5日目   15日目   3日目~   4日目~   15日目   3日目~   15日目   5日目   5日目   15日目  
                            調整弁/安全弁種類 空気抜弁/吸排気弁 温度調整弁 安全弁 安全弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 減圧弁 温度調整弁 空気抜弁/吸排気弁 減圧弁 定水位弁 減圧弁 減圧弁
                            使用流体 蒸気 蒸気 水 / 蒸気 / 空気 / 油 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 水 / 空気 / ガス
                            最高適用圧力【区分】(MPa) 1.01~2 - 1.01~2 0.11~1 1.01~2 1.01~2 - - 1.01~2 - 0.11~1 1.01~2 0.11~1
                            最高流体温度(℃) 160 - 220 100 350 5~40 204 - 5~100 184 5~60 90 60
                            本体材質 C3771 A105 ステンレス鋼 - A105 - C3771 A105 CAC406 黄銅 CAC406 - -

                            蒸気用エアベント AW2型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AW2-15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            供給側 配管ねじの呼び 制御側 配管ねじの呼び

                            25,605円

                            ( 28,166円 )
                            1個 -

                            15日目

                            1/2B(15A)1/2B(15A)

                            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました