(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TB9N-15
円板バイメイタル式温調トラップ TB9N型 バイメタルシキオンチョウトラップTB9N

円板バイメイタル式温調トラップ TB9N型 TB9N-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
40,844円
税込単価
44,928円

【特長】・SCCV(Self Closing and Centering Va...

詳細情報を確認する

型番

TB9N-15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

TB9N-15 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

円板バイメイタル式温調トラップ TB9N型 外形図01

TB9N・TB9NW

円板バイメイタル式温調トラップ TB9N型 外形図02

TB9NF

円板バイメイタル式温調トラップ TB9N型 外形図03

TB9BN-C

円板バイメイタル式温調トラップ TB9N型 外形図04

TB9BN-R

製品仕様

重量表

TB9NF

呼び径
(A)
JIS(FF、RF)ASME/JPI
10K、16K20K150lb300lb
152.42.52.0 2.5
202.82.92.53.4
253.94.13.24.2

TB9NF-C

呼び径
(A)
JIS(FF、RF)ASME/JPI
10K、16K20K150lb300lb
152.52.62.1 2.6
202.93.0 2.63.5
254.0 4.23.34.3

TB9NF-R

呼び径
(A)
JIS(FF、RF)ASME/JPI
10K、16K20K150lb300lb
152.52.62.1 2.6
202.93.0 2.63.5
254.0 4.23.34.3

規格表

円板バイメイタル式温調トラップ TB9N型 規格表01

※圧力の換算:1MPa=10.197kgf/cm2
※SI単位への移行に伴い商品ネームプレートの圧力表示はMPa単位を採用しております。

  • 最高許容圧力(PMA):4.0MPa(TB9BN-Cは0.98MPa)PMAは耐圧部(本体)が許容される圧力です。
  • 最高許容温度(TMA):400℃(TB9BN-Cは183℃)TMAは耐圧部(本体)が許容される温度です。
  • 最小作動差圧(ΔPMN):0.01MPa ΔPMNはトラップ入口-出口間の最小作動差圧です。
  • 標準設定温度は100℃(0.5MPa)

※取り得るフランジ規格 JIS10K・16K・20K.ASME・JPI 150lb・300lb

型番リスト

型番
最高適用圧力【区分】(MPa)
最高流体温度(℃)
バルブ呼び径
供給側 ねじ接続種類
供給側 フランジ接続種類
供給側 その他接続種類
供給側 配管ねじの呼び
供給側 管フランジの呼び
制御側 フランジ接続種類
制御側 その他接続種類
制御側 配管ねじの呼び
制御側 管フランジの呼び
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TB9N-15

1.01~2
350
-
Rc
-
-
1/2B(15A)
-
-
-
1/2B(15A)
-
ブローバルブ無

1個

40,844( 44,928円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・SCCV(Self Closing and Centering Valve)機構(特許出願中):バルブは球状でシャフトに固定されず、前後左右にある程度の遊びを持たせた状態で保持される構造設計になっています。遊びを持たせた状態で保持する設計構造であるため、閉弁時に復水の影響等でシャフトが多少傾いた場合でも、バルブ自身が柔軟に弁孔の中心に向かって閉弁する効果が得られます
・QC(Quick-Close mechanism)機構(特許):復水がトラップ本体内から弁孔へ流れる際、バイメタル板の膨張力で押し下げられたバルブにより、本体内と弁孔を遮断するガイドに設けた流路穴が、徐々に塞がれて行く構造設計になっています。徐々に流路穴がバルブによって塞がれて行きますので、弁口を通過する復水の流速が弱められ、バイメタルがより迅速に熱せられ、閉弁を促進します
・便利なブロー弁付もご用意:トラップ内に流入し堆積するスケールや配管ゴミを、トラップを分解することなく外部へ排除するブローバルブ付タイプもあります
・ブローバルブ付をご希望の場合は、TB9BN-CまたはTB9BN-Rをご指定ください
・TB9BN-Cは、0.98MPaまで使用でき、コック操作も簡単です
・TB9BN-Rは、1.6MPaまで使用できます
【用途】
・スチームトレース、蒸気輸送管、タンクヒーティング、暖房用等に最適です

カタログ

 

TB9N-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

円板バイメイタル式温調トラップ TB9N型の型番TB9N-15のページです。
型番TB9N-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

円板バイメイタル式温調トラップ TB9N型

円板バイメイタル式温調トラップ TB9N型

    円板バイメタル式温調トラップ TB7N型

    円板バイメタル式温調トラップ TB7N型

      蒸気用エアベンド AT9N型

      蒸気用エアベンド AT9N型

        蒸気用エアベント AW2型

        蒸気用エアベント AW2型

          減圧弁(冷温水用) GD-41シリーズ

          減圧弁(冷温水用) GD-41シリーズ

            安全リリーフ弁 AL-140Hシリーズ

            安全リリーフ弁 AL-140Hシリーズ

              安全リリーフ弁 AL-150T-Nシリーズ

              安全リリーフ弁 AL-150T-Nシリーズ

                RD-43N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶

                RD-43N型 戸別給水用減圧弁(水・温水用) 弁慶

                  RD-40,41型 減圧弁(蒸気用) ミニ弁天

                  RD-40,41型 減圧弁(蒸気用) ミニ弁天

                    水道用減圧弁 GD-56-80シリーズ

                    水道用減圧弁 GD-56-80シリーズ

                      LP-8AN型 定水位弁(水用、アングル形)

                      LP-8AN型 定水位弁(水用、アングル形)

                        直動形蒸気用減圧弁 REC1型

                        直動形蒸気用減圧弁 REC1型

                          RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天

                          RP-6型 減圧弁(蒸気用) 弁天

                            メーカー ミヤワキ ミヤワキ ミヤワキ ミヤワキ ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ベン ベン ヨシタケ ベン ミヤワキ ベン
                            通常価格 40,844円 46,981円 47,688円 25,605円 80,750円 74,959円 18,452円 9,071円 45,134円 10,580円 51,702円 114,518円 54,253円
                            通常出荷日 7日目~   15日目   15日目   15日目   5日目   15日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            調整弁/安全弁種類 温度調整弁 温度調整弁 空気抜弁/吸排気弁 空気抜弁/吸排気弁 減圧弁 安全弁 安全弁 減圧弁 減圧弁 減圧弁 定水位弁 減圧弁 減圧弁
                            使用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 水 / 蒸気 / 空気 / 油 蒸気 蒸気 蒸気
                            温度調整弁型式 加熱用直動式 加熱用直動式 - - - - - - - - - - -
                            本体材質 A105 A105 A105 C3771 - ステンレス鋼 - CAC406 - 青銅 CAC406 SCS14 FC
                            接続種類 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 違径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続 同径接続

                            円板バイメイタル式温調トラップ TB9N型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TB9BN-R-15
                            TB9BN-R-20
                            TB9BN-R-25
                            TB9N-20
                            TB9N-25
                            TB9NF-15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最高適用圧力【区分】
                            (MPa)
                            最高流体温度
                            (℃)
                            バルブ呼び径 供給側 ねじ接続種類 供給側 フランジ接続種類 供給側 その他接続種類 供給側 配管ねじの呼び 供給側 管フランジの呼び 制御側 フランジ接続種類 制御側 その他接続種類 制御側 配管ねじの呼び 制御側 管フランジの呼び 詳細タイプ

                            54,030円

                            ( 59,433円 )
                            1個 -

                            15日目

                            1.01~2350-Rc--1/2B(15A)---1/2B(15A)-ブローバルブ付

                            54,030円

                            ( 59,433円 )
                            1個 -

                            15日目

                            1.01~2350-Rc--3/4B(20A)---3/4B(20A)-ブローバルブ付

                            54,030円

                            ( 59,433円 )
                            1個 -

                            15日目

                            1.01~2350-Rc--1B(25A)---1B(25A)-ブローバルブ付

                            40,844円

                            ( 44,928円 )
                            1個 -

                            7日目

                            1.01~2350-Rc--3/4B(20A)---3/4B(20A)-ブローバルブ無

                            46,981円

                            ( 51,679円 )
                            1個 -

                            15日目

                            1.01~2350-Rc--1B(25A)---1B(25A)-ブローバルブ無

                            66,833円

                            ( 73,516円 )
                            1個 -

                            15日目

                            1.01~2350--JIS 10Kフランジ--1/2B(15A)JIS 10Kフランジ--1/2B(15A)ブローバルブ無

                            安全弁・調整弁カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました