(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H5-15
セパレータ H5型 セパレータH5

セパレータ H5型 H5-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
37,367円
税込単価
41,104円

【特長】・蒸気配管に発生する水滴や官底に流れる復水を分離、除去し、ハイクオリテ...

詳細情報を確認する

型番

H5-15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

H5-15 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

セパレータ H5型 外形図1

H5

セパレータ H5型 外形図2

H5-F

製品仕様

製品仕様

型番接続方式呼び径(A)最高使用圧力
(MPa)
最高使用温度
(℃)
本体材質寸法(mm)重量
(kg)
LH1H2Wd0
H5ねじ込
JIS Rc(PT)
152.0220ダクタイル鋳鉄
(FCD450)
15050193146Rc207.1
207.1
257.3
3219069213175Rc2512.5
4012.5
502198226019920.5
H5-Fフランジ
JIS 20K FF
652.0220ダクタイル鋳鉄
(FCD450)
292104314248Rc2540.0
80343123361283Rc3256.0
100402149445341100.0
  • SI単位への移行に伴い商品ネームプレートの圧力表示はMPa単位を採用しております。
  • 圧力の換算:1MPa=10.197kgf/cm2

●エア用として使用する場合の最高使用圧力は0.97MPaです。

使用例

用途

蒸気配管・空気配管の気水分離

型番リスト

型番
接続
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H5-15

[R(Rc)] Rc
1/2B(15A)

1個

37,367( 41,104円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蒸気配管に発生する水滴や官底に流れる復水を分離、除去し、ハイクオリティーな乾燥蒸気を供給します。
・トルネード方式(遠心分離式)採用で負荷が変動しても気水分離能力が低下しません。
・コンパクト設計により、減圧弁や、スチームトラップとのシステム化が簡単にできます。
・エア用セパレータとしても使用できます。

カタログ

 

H5-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セパレータ H5型の型番H5-15のページです。
型番H5-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパレータ H5型

セパレータ H5型

    セパレータ H3型

    セパレータ H3型

      ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

      ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

        AK-21型 エアートラップ

        AK-21型 エアートラップ

          フロート式スチームトラップ

          フロート式スチームトラップ

            バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型

            バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型

              AF-11H型 多量トラップ

              AF-11H型 多量トラップ

                BA-5型 ドレンセパレータ

                BA-5型 ドレンセパレータ

                  ディスク式エアトラップ AV型

                  ディスク式エアトラップ AV型

                    スチームトラップ TF-5,5Sシリーズ

                    スチームトラップ TF-5,5Sシリーズ

                      ボールフロート スチームトラップ GC1V型

                      ボールフロート スチームトラップ GC1V型

                        ディスク式スチームトラップ S55型

                        ディスク式スチームトラップ S55型

                          スチームトラップ TF-6、6Sシリーズ

                          スチームトラップ TF-6、6Sシリーズ

                            メーカー ミヤワキ ミヤワキ ヨシタケ ベン スパイラックス・サーコリミテッド ミヤワキ ベン ベン ミヤワキ ヨシタケ ミヤワキ ミヤワキ ヨシタケ
                            通常価格 37,367円 28,425円 19,362円 23,195円 41,514円 35,663円 68,562円 23,620円 48,502円 41,864円 59,903円 40,630円 43,635円
                            通常出荷日 7日目~   15日目   5日目~   5日目   7日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   5日目   15日目   5日目   15日目   6日目~   5日目~  
                            種類 ドレンセパレータ ドレンセパレータ ドレンセパレータ エアートラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ ドレンセパレータ エアトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ
                            使用流体 蒸気 蒸気 蒸気 / 空気 空気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 / 空気 気体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気
                            最高使用圧力(MPa) 2 1.6 2 0.98 1.4 1.6 0.5 2 0.97 0.21 - 4.6 0.88
                            本体材質 FCD450 FCD450 黒亜鉛鋳鉄(FCD450) FC ダクタイル鋳鉄 FC250 FC FCD FC250 - SCS14 A105 -

                            セパレータ H5型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H5-20
                            H5-25
                            H5-32
                            H5-40
                            H5-50
                            H5-F-100
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続 呼び径

                            38,423円

                            ( 42,265円 )
                            1個 -

                            9日目

                            [R(Rc)] Rc3/4B(20A)

                            51,300円

                            ( 56,430円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [R(Rc)] Rc1B(25A)

                            103,132円

                            ( 113,445円 )
                            1個 -

                            15日目

                            [R(Rc)] Rc1 1/4B(32A)

                            96,980円

                            ( 106,678円 )
                            1個 -

                            7日目

                            [R(Rc)] Rc1 1/2B(40A)

                            155,043円

                            ( 170,547円 )
                            1個 -

                            15日目

                            [R(Rc)] Rc2B(50A)

                            400,507円

                            ( 440,558円 )
                            1個 -

                            15日目

                            [フランジ] フランジ4B(100A)

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました