(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:H3-20
セパレータ H3型 セパレータH3

セパレータ H3型 H3-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
36,881円
税込単価
40,569円

【特長】・蒸気配管に発生する水滴や管底に流れる復水を分離、除去し、ハイクオリテ...

詳細情報を確認する

型番

H3-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

H3-20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

セパレータ H3型 外形図

製品仕様

製品仕様

型番接続方式呼び径(A)最高使用圧力
(MPa)
最高使用温度
(℃)
本体材質寸法(mm)重量
(kg)
LH1H2Wd0
H3ねじ込151.6220ダクタイル鋳鉄
(FCD450)
1009312086Rc153.6
20130120158108Rc156.4
25160130180128Rc159.4
  • SI単位への移行に伴い商品ネームプレートの圧力表示はMPa単位を採用しております。
  • 圧力の換算:1MPa=10.197kgf/cm2
●エア用として使用する場合の最高使用圧力は0.97MPaです。

構造

セパレータ H3型 構造図

(1)ボデー、(2)カバー、(3)バッフル、(4)ガスケット

型番リスト

型番
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

H3-20

3/4B(20A)

1個

36,881( 40,569円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・蒸気配管に発生する水滴や管底に流れる復水を分離、除去し、ハイクオリティーな乾燥蒸気を供給します。
・バッフル方式(衝突式)の採用で、負荷が変動しても気水分離能力が低下しません。
・コンパクト設計により、減圧弁や、スチームラップとのシステム化が簡単にできます。
・エア用セパレータとしても使用できます。
【用途】
・蒸気配管・空気配管の気水分離。

カタログ

 

H3-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セパレータ H3型の型番H3-20のページです。
型番H3-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セパレータ H3型

セパレータ H3型

    ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

    ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

      BA-5型 ドレンセパレータ

      BA-5型 ドレンセパレータ

        ドレンセパレータ FXシリーズ

        ドレンセパレータ FXシリーズ

          スチームトラップ TB-800シリーズ

          スチームトラップ TB-800シリーズ

            ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

            ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

              ディスク式スチームトラップ S31N型 (15~25A)

              ディスク式スチームトラップ S31N型 (15~25A)

                セパレータ H5型

                セパレータ H5型

                  ディスク式エアトラップ AV型

                  ディスク式エアトラップ AV型

                    スチームトラップ 1810シリーズ

                    スチームトラップ 1810シリーズ

                      バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型

                      バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型

                        ボールフロート式エアトラップ AGC1V型

                        ボールフロート式エアトラップ AGC1V型

                          スチームトラップ TB-880シリーズ

                          スチームトラップ TB-880シリーズ

                            メーカー ミヤワキ ヨシタケ ベン CKD ヨシタケ ミヤワキ ミヤワキ ミヤワキ ミヤワキ ヨシタケ ミヤワキ ミヤワキ ヨシタケ
                            通常価格 28,425円 19,362円 23,620円 3,689円 20,048円 68,555円 26,458円 37,367円 48,502円 37,756円 35,663円 70,473円 19,007円
                            通常出荷日 15日目   5日目~   5日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   15日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ドレンセパレータ ドレンセパレータ ドレンセパレータ ドレンセパレータ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ ドレンセパレータ エアトラップ スチームトラップ スチームトラップ エアトラップ スチームトラップ
                            使用流体 蒸気 蒸気 / 空気 蒸気 / 空気 気体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 気体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気
                            接続 Rc - JIS Rcねじ - - - - - Rc - - - JIS Rc
                            最高使用圧力(MPa) 1.6 2 2 1 1.6 1.6 1.6 2 0.97 - 1.6 2.1 -
                            本体材質 FCD450 黒亜鉛鋳鉄(FCD450) FCD アルミ - FC250 FCD450 FCD450 FC250 - FC250 SCS13A ねずみ鋳鉄

                            セパレータ H3型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            H3-15
                            H3-25
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径

                            28,425円

                            ( 31,268円 )
                            1個 -

                            15日目

                            1/2B(15A)

                            44,045円

                            ( 48,450円 )
                            1個 -

                            15日目

                            1B(25A)

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました