(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ディスク式スチームトラップ SC31型

ディスク式スチームトラップ SC31型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
49,532円 ~ 53,357円
税込価格
54,485円 ~ 58,693円

【特長】・ステンレス製:バイメタル、ガスケットを除く部品はステンレス製で耐久性...

詳細情報を確認する

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ディスク式スチームトラップ SC31型 外形図01

規格表

ディスク式スチームトラップ SC31型 規格表01

1. 最高許容圧力(PMA):2.1MPa
PMAは耐圧部(本体)が許容される圧力です。
2. 最高許容温度(TMA):220℃
TMAは耐圧部(本体)が許容される温度です。
3. 最小作動差圧(ΔPMN):0.03MPa
ΔPMNはトラップ入口-出口間の最小作動差圧です。
4. 圧力の換算:1MPa=10.197kgf/cm2

型番リスト

型番
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1/2B(15A)

1個

49,532( 54,485円 )

15日目

3/4B(20A)

1個

51,398( 56,538円 )

15日目

1B(25A)

1個

53,357( 58,693円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス製:バイメタル、ガスケットを除く部品はステンレス製で耐久性に優れます
・取付姿勢の制約なし:垂直取付・水平取付のどちらでも使用できます
・自動ブローオフ機構:内装のバイメタルにより、通気初期の低温復水・エアをスムーズに排出します
・コンパクト設計:部品点数が少なく、保守点検が簡単に行えます
【用途】
・食品機器
・クリーニング機器
・蒸気輸送管・小型熱交換器等

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスク式スチームトラップ SC31型

ディスク式スチームトラップ SC31型

    ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

    ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

      AF3N ディスク・スチームトラップ/~1.6MPaG

      AF3N ディスク・スチームトラップ/~1.6MPaG

        A3N ディスク・スチームトラップ(~1.6MPaG)

        A3N ディスク・スチームトラップ(~1.6MPaG)

          ディスク式スチームトラップ S31N型 (15~25A)

          ディスク式スチームトラップ S31N型 (15~25A)

            AT-1A型 ラジエータトラップ

            AT-1A型 ラジエータトラップ

              BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)

              BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)

                AT-1S型 ラジエータトラップ

                AT-1S型 ラジエータトラップ

                  ディスク式スチームトラップ S55型

                  ディスク式スチームトラップ S55型

                    スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ

                    スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ

                      ディスク式スチームトラップ

                      ディスク式スチームトラップ

                        ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

                        ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

                          スチームトラップ ベルマイティ ES5/U5/8N/10型

                          スチームトラップ ベルマイティ ES5/U5/8N/10型

                            メーカー ミヤワキ ミヤワキ テイエルブイ テイエルブイ ミヤワキ ベン テイエルブイ ベン ミヤワキ ヨシタケ スパイラックス・サーコリミテッド ヨシタケ ミヤワキ
                            通常価格 49,532円 68,555円 40,271円 31,742円 26,458円 15,926円 42,379円 13,926円 40,630円 19,543円 26,136円 19,362円 32,972円
                            通常出荷日 15日目   15日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   4日目   3日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 19日目   5日目~   15日目  
                            種類 スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ ドレンセパレータ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ベローズ式 フロート式 ベローズ式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 - バケット式
                            使用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 / 空気 蒸気
                            接続 Rc - フランジ R(Rc) - - R(Rc) - - - Rp - -
                            最高使用圧力(MPa) 2.1 1.6 - 1.6 1.6 0.1 - 0.1 4.6 - 1.6 2 -

                            ディスク式スチームトラップ SC31型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました