(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S55N-20
ディスク式スチームトラップ S55型 ディスクシキスチームトラップS55

ディスク式スチームトラップ S55型 S55N-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
40,630円 ~ 64,333円
税込価格
44,693円 ~ 70,766円

【特長】・省エネ性の向上:蒸気飽和温度以下での閉弁を達成したので、蒸気の巻込み...

詳細情報を確認する

型番

S55N-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ディスク式スチームトラップ S55型 外形図01

S55N・S55H(ねじ込型)

ディスク式スチームトラップ S55型 外形図03

S55NW・S57HW(ソケット型)

ディスク式スチームトラップ S55型 外形図02

S55NF・S56HF(フランジ型)

製品仕様

※フランジ型の重量

サイズフランジ規格
JISASME/JPI
10K/16K20K30K40K150lb300lb600lb
15A2.42.63.83.82.42.93.0
20A2.93.12.93.14.24.22.9
25A4.04.35.45.44.05.35.3

規格表

ディスク式スチームトラップ S55型 規格表01

(1)最高許容圧力(PMA):4.6MPa、(2)最高許容温度(TMA):425℃、(3)最高許容背圧(PMOB):S55H:入口側圧力の80%取り得るフランジ規格はJIS 10K/16K/20K/30K/40K、ASME・JPI 150Ib/300Ib/600Ib

型番リスト

型番
接続
呼び径
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

S55N-20

[R(Rc)] Rc
3/4B(20A)
最低使用圧力0.15MPa

1個

41,759( 45,935円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・省エネ性の向上:蒸気飽和温度以下での閉弁を達成したので、蒸気の巻込み漏洩を大幅に削減しました
・耐久性の向上:弁座部(SUS)の耐久性を更に向上しました
・軽量・小型化:軽量・小型設計によりコストダウンを図っております
・自動ブローオフ機構の採用:内装のバイメタルにより、通気初期の空気及び低温復水をスムーズに排出します
【用途】
・高温・高圧域の蒸気主管
・機器装置

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスク式スチームトラップ S55型

ディスク式スチームトラップ S55型

    ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

    ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

      スチームトラップ TSD-42シリーズ

      スチームトラップ TSD-42シリーズ

        ディスク式スチームトラップ

        ディスク式スチームトラップ

          ディスク式スチームトラップ S31N型 (15~25A)

          ディスク式スチームトラップ S31N型 (15~25A)

            ディスク式スチームトラップ SU2N型

            ディスク式スチームトラップ SU2N型

              ディスク式スチームトラップ SC31型

              ディスク式スチームトラップ SC31型

                ボールフロート スチームトラップ GC1V型

                ボールフロート スチームトラップ GC1V型

                  AT-1A型 ラジエータトラップ

                  AT-1A型 ラジエータトラップ

                    ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

                    ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

                      A3N ディスク・スチームトラップ(~1.6MPaG)

                      A3N ディスク・スチームトラップ(~1.6MPaG)

                        AF3N ディスク・スチームトラップ/~1.6MPaG

                        AF3N ディスク・スチームトラップ/~1.6MPaG

                          ディスク式エアトラップ AV型

                          ディスク式エアトラップ AV型

                            メーカー ミヤワキ ミヤワキ ヨシタケ スパイラックス・サーコリミテッド ミヤワキ ミヤワキ ミヤワキ ミヤワキ ベン ヨシタケ テイエルブイ テイエルブイ ミヤワキ
                            通常価格 40,630円 68,555円 18,860円 26,136円 26,458円 49,331円 49,532円 59,903円 15,926円 19,362円 31,156円 40,271円 48,502円
                            通常出荷日 6日目~   15日目   4日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目~   15日目   15日目   3日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   15日目  
                            種類 スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ ドレンセパレータ スチームトラップ スチームトラップ エアトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 フロート式 ベローズ式 - ディスク式 ディスク式 ディスク式
                            使用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 / 空気 蒸気 蒸気 気体
                            最高使用圧力(MPa) 4.6 1.6 4.2 1.6 1.6 4.6 2.1 - 0.1 2 1.6 - 0.97
                            本体材質 A105 FC250 - ステンレス FCD450 SUS420J2 SCS14 SCS14 - 黒亜鉛鋳鉄(FCD450) 鋳鉄 鋳鉄 FC250

                            ディスク式スチームトラップ S55型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました