(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:S31N-32
ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A) ディスクシキスチームトラップS31N

ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A) S31N-32

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
68,555円
税込単価
75,411円

【特長】・自動ブローオフ機構により、運転立ち上げ時間が大幅にスピードアップしま...

詳細情報を確認する

型番

S31N-32 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

S31N-32 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A) 外形図01

S31N

ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A) 外形図02

S31NF

規格表

ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A) 規格表01

圧力の換算:1MPa=10.197kgf/cm2

※最高許容圧力(PMA):1.6MPa PMAは耐圧部(本体)が許容されえる圧力です。
※最高許容温度(TMA):220℃ TMAは耐圧部(本体)が許容されえる温度です。
※最小作動差圧(ΔPMN):0.03MPa ΔPMNはトラップ入口・出口間の最小作動差圧です。
取り得るフランジ規格 JIS5~20K ANSI・JPI150~300lb(但し50AのANSI・JPI300lbは取れません。)

型番リスト

型番
接続
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

S31N-32

[R(Rc)] Rc
1 1/4B(32A)

1個

68,555( 75,411円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動ブローオフ機構により、運転立ち上げ時間が大幅にスピードアップしました。通気初期の低温復水・エアもスムーズに排出します
・取付姿勢の制約を受けません
・主要部品のユニット交換ができます
【用途】
・食品機器・クリーニング機器
・蒸気輸送管
・熱交換器等の一般設備

カタログ

 

S31N-32で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)の型番S31N-32のページです。
型番S31N-32に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

    ディスク式スチームトラップ S31N型 (15~25A)

    ディスク式スチームトラップ S31N型 (15~25A)

      ディスク式スチームトラップ SC31型

      ディスク式スチームトラップ SC31型

        AF3N ディスク・スチームトラップ/~1.6MPaG

        AF3N ディスク・スチームトラップ/~1.6MPaG

          A3N ディスク・スチームトラップ(~1.6MPaG)

          A3N ディスク・スチームトラップ(~1.6MPaG)

            ディスク式スチームトラップ S55型

            ディスク式スチームトラップ S55型

              スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ

              スチームトラップ TD-10NA/TD-30NAシリーズ

                ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

                ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

                  AT-1A型 ラジエータトラップ

                  AT-1A型 ラジエータトラップ

                    ディスク式スチームトラップ

                    ディスク式スチームトラップ

                      セパレータ H5型

                      セパレータ H5型

                        スチームトラップ TSD-42シリーズ

                        スチームトラップ TSD-42シリーズ

                          AT-1S型 ラジエータトラップ

                          AT-1S型 ラジエータトラップ

                            メーカー ミヤワキ ミヤワキ ミヤワキ テイエルブイ テイエルブイ ミヤワキ ヨシタケ ヨシタケ ベン スパイラックス・サーコリミテッド ミヤワキ ヨシタケ ベン
                            通常価格 68,555円 26,458円 49,532円 40,271円 31,156円 40,630円 19,543円 19,362円 15,926円 26,136円 37,367円 18,860円 13,926円
                            通常出荷日 15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   3日目~   19日目   7日目~   4日目~   3日目  
                            種類 スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ ドレンセパレータ スチームトラップ スチームトラップ ドレンセパレータ スチームトラップ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 ディスク式 - ベローズ式 ディスク式 - ディスク式 ベローズ式
                            使用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 / 空気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気
                            最高使用圧力(MPa) 1.6 1.6 2.1 - 1.6 4.6 - 2 0.1 1.6 2 4.2 0.1
                            本体材質 FC250 FCD450 SCS14 鋳鉄 鋳鉄 A105 黒亜鉛鋳鉄(FCD450) 黒亜鉛鋳鉄(FCD450) - ステンレス FCD450 - -

                            ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            S31N-40
                            S31N-50
                            S31NF-32
                            S31NF-40
                            S31NF-50
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続 呼び径

                            68,555円

                            ( 75,411円 )
                            1個 -

                            15日目

                            [R(Rc)] Rc1 1/2B(40A)

                            71,298円

                            ( 78,428円 )
                            1個 -

                            15日目

                            [R(Rc)] Rc2B(50A)

                            90,493円

                            ( 99,542円 )
                            1個 -

                            15日目

                            [フランジ] フランジ1 1/4B(32A)

                            105,641円

                            ( 116,205円 )
                            1個 -

                            15日目

                            [フランジ] フランジ1 1/2B(40A)

                            120,658円

                            ( 132,724円 )
                            1個 -

                            15日目

                            [フランジ] フランジ2B(50A)

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました