(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DF1-21H-15
ダイヤフラム式スチームトラップ DF1型 ダイヤフラムシキスチームトラップDF1

ダイヤフラム式スチームトラップ DF1型 DF1-21H-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,684円
税込単価
35,952円

【特長】・飽和温度より低い温度で作動しますので蒸気漏れがありません。飽和温度に...

詳細情報を確認する

型番

DF1-21H-15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

DF1-21H-15 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ダイヤフラム式スチームトラップ DF1型 外形図1

DF1

ダイヤフラム式スチームトラップ DF1型 外形図2

DF1-F

ダイヤフラム式スチームトラップ DF1型 外形図3

DF1-W

 

製品仕様

製品仕様

型番接続ダイヤサーモタイプ
(開弁温度)
使用圧力範囲
(MPa)
最高使用温度
(℃)
本体材質寸法(mm)重量
(kg)
方式呼び径(A)LH1H2W
DF1-21Hねじ込
Rc(PT)
15Hタイプ
(飽和温度-5℃)
0.01~2.1235炭素鋼
(A105)
853618621.0
20・251004023621.2
DF1-21HFフランジ
(FF、RF)*
151753618622.3
201954023623.6
252154023624.3
DF1-21HWソケット15・20・251603618621.4
DF1-21Lねじ込
Rc(PT)
15Lタイプ
(飽和温度-15℃)
0.01~2.1853618621.0
20・251004023621.2
DF1-21LFフランジ
(FF、RF)*
151753618622.3
201954023623.6
252154023624.3
DF1-21LWソケット15・20・251603618621.4
  • SI単位への移行に伴い商品ネームプレートの圧力表示はMPa単位を採用しております。
  • 圧力の換算:1MPa=10.197kgf/cm2

* 取り得るフランジ規格JIS 5K、10K、16K、20K ANSI 150、300 lb

性能・試験情報

排出量

ダイヤフラム式スチームトラップ DF1型 排出量

復水流量は復水温度が、ダイヤサーモのHタイプ(DF1-21H型)は飽和温度-10℃、Lタイプ(DF1-21L型)は飽和温度-20℃の場合を示しています。

型番リスト

型番
接続
呼び径
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DF1-21H-15

[R(Rc)] Rc
1/2B(15A)
Hタイプ(開弁温度-5℃)

1個

32,684( 35,952円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・飽和温度より低い温度で作動しますので蒸気漏れがありません。飽和温度に追随した作動特性のため、広い圧力範囲を無調整で使用できます。
・通気初期の低温復水や空気を迅速に排出します。エアベント機能も果たします。
・小さなスペースでも取付が可能で、垂直、水平いずれの配管にも取付できます。部品点数が少なく保守点検が容易に行えます。
【用途】
・食品・バイオ機器、小型熱交換機・タンクヒーティング、蒸気主管・スチームトレース・クリーニング機器等に適しています。

カタログ

 

DF1-21H-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤフラム式スチームトラップ DF1型の型番DF1-21H-15のページです。
型番DF1-21H-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤフラム式スチームトラップ DF1型

ダイヤフラム式スチームトラップ DF1型

    ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型

    ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型

      ダイヤフラム式スチームトラップ DL1型

      ダイヤフラム式スチームトラップ DL1型

        ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型

        ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型

          ディスク式スチームトラップ SC31型

          ディスク式スチームトラップ SC31型

            セパレータ H3型

            セパレータ H3型

              BA-5型 ドレンセパレータ

              BA-5型 ドレンセパレータ

                フロート式スチームトラップ

                フロート式スチームトラップ

                  ディスク式スチームトラップ SU2N型

                  ディスク式スチームトラップ SU2N型

                    スチームトラップ TF-6、6Sシリーズ

                    スチームトラップ TF-6、6Sシリーズ

                      ボールフロート式スチームトラップ G11N

                      ボールフロート式スチームトラップ G11N

                        ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

                        ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

                          ボールフロート スチームトラップ GC1V型

                          ボールフロート スチームトラップ GC1V型

                            メーカー ミヤワキ ミヤワキ ミヤワキ ミヤワキ ミヤワキ ミヤワキ ベン スパイラックス・サーコリミテッド ミヤワキ ヨシタケ ミヤワキ ミヤワキ ミヤワキ
                            通常価格 28,424円 31,713円 33,475円 51,093円 49,532円 28,425円 23,620円 41,514円 49,331円 43,635円 65,302円 68,555円 59,903円
                            通常出荷日 8日目~   15日目   15日目   15日目   15日目   15日目   5日目   7日目~   15日目~   5日目~   15日目   15日目   15日目  
                            種類 スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ ドレンセパレータ ドレンセパレータ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 ダイヤフラム式 ダイヤフラム式 ダイヤフラム式 ダイヤフラム式 ディスク式 - - ヒンジフロート式 ディスク式 フロート式 フロート式 ディスク式 フロート式
                            使用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 / 空気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気
                            最高使用圧力(MPa) 2.1 2.1 - 1 2.1 1.6 2 1.4 4.6 0.88 - 1.6 -
                            本体材質 A105 SCS13A SCS13 SCS13A SCS14 FCD450 FCD ダクタイル鋳鉄 SUS420J2 - FC250 FC250 SCS14

                            ダイヤフラム式スチームトラップ DF1型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DF1-21H-20
                            DF1-21H-25
                            DF1-21HF-15
                            DF1-21HF-20
                            DF1-21HF-25
                            DF1-21HW-15
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続 呼び径 詳細タイプ

                            33,372円

                            ( 36,709円 )
                            1個 -

                            15日目

                            [R(Rc)] Rc3/4B(20A)Hタイプ(開弁温度-5℃)

                            31,360円

                            ( 34,496円 )
                            1個 -

                            15日目

                            [R(Rc)] Rc1B(25A)Hタイプ(開弁温度-5℃)

                            41,226円

                            ( 45,349円 )
                            1個 -

                            15日目

                            [フランジ] フランジ1/2B(15A)Hタイプ(開弁温度-5℃)

                            44,161円

                            ( 48,577円 )
                            1個 -

                            15日目

                            [フランジ] フランジ3/4B(20A)Hタイプ(開弁温度-5℃)

                            48,391円

                            ( 53,230円 )
                            1個 -

                            15日目

                            [フランジ] フランジ1B(25A)Hタイプ(開弁温度-5℃)

                            38,407円

                            ( 42,248円 )
                            1個 -

                            15日目

                            [ソケットウェルド] ソケット1/2B(15A)Hタイプ(開弁温度-5℃)

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました