(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DV1-10H-20
ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型 ダイヤフラムシキスチームトラップDV1

ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型 DV1-10H-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
56,828円
税込単価
62,511円

【特長】・大容量のバイパス弁を内蔵しているため、バイパス配管が不要になり製品・...

詳細情報を確認する

型番

DV1-10H-20 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

DV1-10H-20 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型 外形図

製品仕様

・ノンアスベスト仕様

型番接続ダイヤサーモタイプ
(開弁温度)
使用圧力範囲
(MPa)
最高使用温度
(℃)
本体材質寸法(mm)重量
(kg)
方式呼び径(A)LH1H2W
DV1-10Hねじ込
Rc(PT)
15Hタイプ
(飽和温度-5℃)
0.01~1.0185ステンレス鋳鋼
(SCS13A)
1108817650.9
20
DV1-10Lねじ込
Rc(PT)
15Lタイプ
(飽和温度-15℃)
0.01~1.0
20

※圧力の換算:1MPa=10.197kgf/cm2
※SI単位への移行に伴い商品ネームプレートの圧力表示はMPa単位を採用しております。

  • 最高許容圧力(PMA):1.0MPa  PMAは耐圧部(本体)が許容される圧力です。
  • 最高許容温度(TMA):185℃  TMAはDV1耐圧部(本体)が許容される温度です。
  • 最小作動差圧(⊿PMN):0.01MPa  ⊿PMNはトラップ入口・出口間の最小作動差圧です。

性能・試験情報

排出量

ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型 関連画像

復水流量は復水温度が、ダイヤサーモのHタイプ(DV1-10H型)は飽和温度-10℃、Lタイプ(DV1-10L型)は飽和温度-20℃の場合を示しています。

型番リスト

型番
呼び径
詳細タイプ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DV1-10H-20

3/4B(20A)
Hタイプ(開弁温度-5℃)

1個

56,828( 62,511円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大容量のバイパス弁を内蔵しているため、バイパス配管が不要になり製品・配管施工コストを大幅に低減できます。スタートアップの短縮、スケールの除去、温度不良時の緊急対応が可能です
・本体・要部材質がステンレス製で耐食性に優れています
・飽和温度より低い温度で復水を排出しますので、作動時に蒸気の巻込みがありません
・飽和温度に追随した開弁温度特性のため、広い圧力範囲を無調整で使用できます。復水と同様にエアも排出するため、機器の立上がり時間を短縮できます
・シンプル・コンパクト設計で部品点数が少なく保守点検が容易に行えます。小さなスペースで取付けが可能で、垂直・水平のどちらでも使用できます
【用途】
・食品・バイオ機器、小型熱交換機・タンクヒーティング、蒸気主管・スチームトレース・クリーニング機器等に適しています

カタログ

 

DV1-10H-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型の型番DV1-10H-20のページです。
型番DV1-10H-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型

ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型

    ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型

    ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型

      BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)

      BT3N バイパスブロートラップ(~1.0MPaG)

        温調式(バランスプレッシャー式)スチームトラップ

        温調式(バランスプレッシャー式)スチームトラップ

          AF-11HF型 多量トラップ

          AF-11HF型 多量トラップ

            ボールフロート式スチームトラップ G11N

            ボールフロート式スチームトラップ G11N

              ベルマイティエアトラップ AE8型

              ベルマイティエアトラップ AE8型

                スチームトラップ TF-5,5Sシリーズ

                スチームトラップ TF-5,5Sシリーズ

                  スチームトラップ TF-6、6Sシリーズ

                  スチームトラップ TF-6、6Sシリーズ

                    AF3N ディスク・スチームトラップ/~1.6MPaG

                    AF3N ディスク・スチームトラップ/~1.6MPaG

                      A3N ディスク・スチームトラップ(~1.6MPaG)

                      A3N ディスク・スチームトラップ(~1.6MPaG)

                        ATB-5型 バイパス付スチームトラップ 三役

                        ATB-5型 バイパス付スチームトラップ 三役

                          ボールフロート スチームトラップ GC1型

                          ボールフロート スチームトラップ GC1型

                            メーカー ミヤワキ ミヤワキ テイエルブイ スパイラックス・サーコリミテッド ベン ミヤワキ ミヤワキ ヨシタケ ヨシタケ テイエルブイ テイエルブイ ベン ミヤワキ
                            通常価格 51,093円 31,713円 42,379円 24,785円 269,133円 65,302円 47,026円 41,864円 43,635円 40,271円 31,156円 39,871円 59,903円
                            通常出荷日 15日目   15日目   4日目   7日目~   5日目   15日目   15日目   5日目   5日目~   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目  
                            種類 スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ エアトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 ダイヤフラム式 ダイヤフラム式 フロート式 バランスプレッシャー フロート式 フロート式 バケット式 フロート式 フロート式 ディスク式 ディスク式 サーモワックス式 フロート式
                            使用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気
                            接続 Rc Rc R(Rc) Rp JIS 5K FFフランジ Rc - - - フランジ R(Rc) JIS Rcねじ -
                            最高使用圧力(MPa) 1 2.1 - 1.30 0.35 - - 0.21 0.88 - 1.6 1 -

                            ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DV1-10H-15
                            DV1-10L-15
                            DV1-10L-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径 詳細タイプ

                            51,093円

                            ( 56,202円 )
                            1個 -

                            15日目

                            1/2B(15A)Hタイプ(開弁温度-5℃)

                            56,828円

                            ( 62,511円 )
                            1個 -

                            15日目

                            1/2B(15A)Lタイプ(開弁温度-15℃)

                            51,093円

                            ( 56,202円 )
                            1個 -

                            15日目

                            3/4B(20A)Lタイプ(開弁温度-15℃)

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました