(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:G11N-8-15
ボールフロート式スチームトラップ G11N ボールフロートシキスチームトラップG11N

ボールフロート式スチームトラップ G11N G11N-8-15

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
65,302円
税込単価
71,832円

【特長】・ダイヤフラム式エアベントの採用により、大幅な立ち上がり時間の短縮が行...

詳細情報を確認する

型番

G11N-8-15 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

G11N-8-15 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ボールフロート式スチームトラップ G11N 外形図

製品仕様

製品仕様

型番接続使用圧力範囲
(MPa)
最高使用温度
(℃)
本体材質寸法(mm)重量
(kg)
方式呼び径(A)LH1H2W1W2
G11N-8ねじ込
JIS Rc
(PTねじ)
15・200.01~0.8220鋳鉄
(FC250)
120379297603.9
G11N-1615・200.01~1.6
  • SI単位への移行に伴い商品ネームプレートの圧力表示はMPa単位を採用しております。
  • 圧力の換算:1MPa=10.197kgf/cm2

構造

ボールフロート式スチームトラップ G11N 構造図

(1)ボデー、(2)カバー、(3)フロート、(4)レバー、(5)バルブシート、(7)バルブ、(15)ダイヤフラム式エアベント

性能・試験情報

排出流量

ボールフロート式スチームトラップ G11N 排出流量

型番リスト

型番
呼び径
使用圧力範囲(MPa)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

G11N-8-15

1/2B(15A)
0.01~0.8

1個

65,302( 71,832円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤフラム式エアベントの採用により、大幅な立ち上がり時間の短縮が行えます。また、飽和温度追随型のエアベントは、空気障害・蒸気障害に対処します。
・ローリングバルブ機構(新SCCV)を採用しているのでシール性や耐久性に優れています。
・カバーに内部ユニットが取り付けられているため、トラップボデーを配管から取り外す必要がなく、メンテナンスが簡単に行えます。
【用途】
・染色機器、クリーニング機器。
・食品機器、オートクリープ。
・空調設備、シリンダドライヤ、各種熱交換器等。

カタログ

 

G11N-8-15で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールフロート式スチームトラップ G11Nの型番G11N-8-15のページです。
型番G11N-8-15に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ボールフロート式スチームトラップ G11N

ボールフロート式スチームトラップ G11N

    バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型

    バイパス弁兼用ディスク式スチームトラップ SV-N型

      AF-11HF型 多量トラップ

      AF-11HF型 多量トラップ

        ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

        ディスク式スチームトラップ S31N型 (32~50A)

          ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

          ドレンセパレーター DS-1/DS-2シリーズ

            ディスク式スチームトラップ S31N型 (15~25A)

            ディスク式スチームトラップ S31N型 (15~25A)

              AF-12型 スチームトラップ

              AF-12型 スチームトラップ

                AF-11H型 多量トラップ

                AF-11H型 多量トラップ

                  ダイヤフラム式スチームトラップ DF1型

                  ダイヤフラム式スチームトラップ DF1型

                    ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型

                    ダイヤフラム式スチームトラップ DV1型

                      AK-21型 エアートラップ

                      AK-21型 エアートラップ

                        ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型

                        ダイヤフラム式スチームトラップ DC1型

                          スチームトラップ TF-6、6Sシリーズ

                          スチームトラップ TF-6、6Sシリーズ

                            メーカー ミヤワキ ミヤワキ ベン ミヤワキ ヨシタケ ミヤワキ ベン ベン ミヤワキ ミヤワキ ベン ミヤワキ ヨシタケ
                            通常価格 65,302円 35,663円 269,133円 68,555円 19,362円 26,458円 53,098円 68,562円 28,424円 51,093円 23,195円 31,713円 43,635円
                            通常出荷日 15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   15日目   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   3日目~   8日目~   15日目   5日目   15日目   5日目~  
                            種類 スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ ドレンセパレータ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ スチームトラップ エアートラップ スチームトラップ スチームトラップ
                            ドレントラップ/スチームトラップ方式 フロート式 ディスク式 フロート式 ディスク式 - ディスク式 フロート式 フロート式 ダイヤフラム式 ダイヤフラム式 - ダイヤフラム式 フロート式
                            使用流体 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 / 空気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 蒸気 空気 蒸気 蒸気
                            接続 Rc - JIS 5K FFフランジ - - - JIS Rcねじ JIS Rcねじ - Rc JIS Rcねじ Rc -
                            本体材質 FC250 FC250 FC FC250 黒亜鉛鋳鉄(FCD450) FCD450 FC FC A105 SCS13A FC SCS13A -

                            ボールフロート式スチームトラップ G11Nのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            G11N-16-15
                            G11N-16-20
                            G11N-8-20
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径 使用圧力範囲
                            (MPa)

                            65,302円

                            ( 71,832円 )
                            1個 -

                            15日目

                            1/2B(15A)0.01~1.6

                            66,125円

                            ( 72,738円 )
                            1個 -

                            15日目

                            3/4B(20A)0.01~1.6

                            66,125円

                            ( 72,738円 )
                            1個 -

                            15日目

                            3/4B(20A)0.01~0.8

                            ドレントラップ・スチームトラップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました