【特長】・自動ブローオフ機構により、運転立ち上がり時間が大幅にスピードアップし...
S31N
S31NF
型番 | 接続 | 最高使用圧力 PMO(MPa) | 最高使用温度 TMO(℃) | 本体材質 | 寸法(mm) | 重量 (kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方式 | 呼び径(A) | L | H1 | H2 | W | |||||
S31N | ねじ込 Rc(PT) | 15 | 1.6 | 220 | ダクタイル鋳鉄 (FCD450) | 90 | 55 | 65 | 60 | 1.1 |
20 | 60 | 1.2 | ||||||||
25 | 95 | 1.3 | ||||||||
S31NF | フランジ (FF・RF) | 15 | 140 | 55 | 2.5 | |||||
20 | 150 | 60 | 3.0 | |||||||
25 | 160 | 4.2 |
圧力の換算:1MPa=10.197kgf/cm2
※最高許容圧力(PMA):1.6MPa PMAは耐圧部(本体)が許容されえる圧力です。
※最高許容温度(TMA):220℃ TMAは耐圧部(本体)が許容されえる温度です。
※最小作動差圧(⊿PMN):0.03MPa ⊿PMNはトラップ入口・出口間の最小作動差圧です。
取り得るフランジ規格 JIS5~20K ANSI・JPI150~300lb
Loading...
【特長】
・自動ブローオフ機構により、運転立ち上がり時間が大幅にスピードアップしました。通気初期の低温復水・エアもスムーズに排出します
・取付姿勢の制約を受けません
・主要部品のユニット交換ができます
【用途】
・食品機器・クリーニング機器
・蒸気輸送管
・熱交換器等の一般設備
Loading...
S31N-20で型番確定
ディスク式スチームトラップ S31N型 (15~25A)の型番S31N-20のページです。
型番S31N-20に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
S31N |
S31N-15 |
S31N-25 |
S31NF |
S31NF-15 |
S31NF-20 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 接続 | 呼び径 |
---|---|---|---|---|---|---|
- ( - ) | 1個 | - | - | - | - | |
26,458円 ( 29,104円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | [R(Rc)] Rc | 1/2B(15A) | |
28,761円 ( 31,637円 ) | 1個 | - | 4日目 | [R(Rc)] Rc | 1B(25A) | |
- ( - ) | 1個 | - | - | - | - | |
35,663円 ( 39,229円 ) | 1個 | - | 4日目 | [フランジ] フランジ | 1/2B(15A) | |
36,812円 ( 40,493円 ) | 1個 | - | 4日目 | [フランジ] フランジ | 3/4B(20A) |