【特長】・バイパス配管が省略でき経済的です・ハンドル操作でブロー弁を開くことに...
※SI単位への移行に伴い商品ネームプレートの圧力表示はMPa単位を採用しております。
※圧力の換算:1MPa=10.197kgf/cm2
Loading...
【特長】
・バイパス配管が省略でき経済的です
・ハンドル操作でブロー弁を開くことにより、運転中でもスケールや油を簡単に排除できます
・理想的なオン・オフ作動でドレンを迅速に排出します
・主要部品のユニット化よりメンテナンスが容易に行えます
【用途】
・空気配管及びアフタークーラ、レシーバタンク等に適しています
この商品に近い類似品がありませんでした。
AV-4-15で型番確定
ディスク式エアトラップ AV型の型番AV-4-15のページです。
型番AV-4-15に関する仕様情報を記載しております。