(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サイトチェッカー TS1型

サイトチェッカー TS1型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
32,189円
税込価格
35,408円

【特長】・チャッキバルブ兼用タイプなので逆流を防止します・ゴールデンブラス(黄...

詳細情報を確認する

型番

TS1-25 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

サイトチェッカー TS1型 外形図

製品仕様

型番接続
方式
呼び径
(A)
最高使用圧力
(MPa)
最高使用温度
(℃)
本体
材質
寸法(mm)重量
(kg)
蒸気水・温水空気蒸気水・温水空気LH1H2W
TS1ねじ込150.810.97180100100ブラス806914600.8
2071170.85
258576211.2

※圧力の換算:1MPa=10.197kgf/cm2
※SI単位への移行に伴い商品ネームプレートの圧力表示はMPa単位を採用しております。

  • ガラスは消耗品ですので、1年ごとに、あるいは板厚が10%減少したら交換してください。
  • スチームトラップの出口側に使用する場合はトラップからできるだけ離して取付けてください。

型番リスト

型番
呼び径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

TS1-25

1B(25A)

1個

32,189( 35,408円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チャッキバルブ兼用タイプなので逆流を防止します
・ゴールデンブラス(黄銅鍛造)製のボデーは耐久性に優れています
・流体が微量の場合にも、ボール(弁)の微揺動により、流動状態の判別が可能です
・ボール(弁)にはセルフクリーニング効果があります
・ガラスの清掃、点検が簡単です
・小型、軽量で場所をとりません
・上面にガラスがない横4方向式なので、ガラスにホコリ等がたまることがなく、また誤って工具等を落としても安全です

カタログ

 

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サイトチェッカー TS1型

サイトチェッカー TS1型

    ステンレス製透視式サイトグラス GK13S/GK14S

    ステンレス製透視式サイトグラス GK13S/GK14S

      サイトグラス 150L-13Sシリーズ

      サイトグラス 150L-13Sシリーズ

        サイトグラス 150F-13Sシリーズ

        サイトグラス 150F-13Sシリーズ

          サイトグラス SB-1Sシリーズ

          サイトグラス SB-1Sシリーズ

            ステンレス製捻込サイトグラス

            ステンレス製捻込サイトグラス

              [R12・R22・R407C/R410A] サービス用サイトグラス

              [R12・R22・R407C/R410A] サービス用サイトグラス

                ステンレス製フランジ式サイトグラス

                ステンレス製フランジ式サイトグラス

                  サイトグラス SF-1Fシリーズ

                  サイトグラス SF-1Fシリーズ

                    サイトグラス SL-1Fシリーズ

                    サイトグラス SL-1Fシリーズ

                      サイトグラス 400シリーズ

                      サイトグラス 400シリーズ

                        砲金製サイトグラス GMBCS/GBMBCS

                        砲金製サイトグラス GMBCS/GBMBCS

                          サイトグラス SL-1Sシリーズ

                          サイトグラス SL-1Sシリーズ

                            メーカー ミヤワキ ワシノ機器 ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ スリーエム工業 エスコ スリーエム工業 ヨシタケ ヨシタケ ヨシタケ ワシノ機器 ヨシタケ
                            通常価格 32,189円 18,357円 21,121円 28,994円 9,088円 15,064円 6,110円 58,556円 16,824円 14,096円 12,265円 11,887円 8,387円
                            通常出荷日 15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 10日目~   1日目   10日目~   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ボール式 透視式 透視式 フラップ式 ボール式 - 透視式 - フラップ式 透視式 スピンナ式 - 透視式
                            使用流体 水 / 蒸気 水 / 空気 冷温水 - 水 / 空気
                            接続種類 Rc ねじ込みRc(PT) Rc Rc Rc Rc - フランジ フランジ フランジ Rc ねじ込みRc(PT) Rc
                            本体材質 ブラス - ステンレス鋼 ステンレス鋼 球状黒鉛鋳鉄 SCS13A - SCS13A 球状黒鉛鋳鉄 球状黒鉛鋳鉄 青銅 CAC406(青銅鋳物) 球状黒鉛鋳鉄
                            ライニング/コーティング なし - - - - なし - なし - - - - -

                            サイトチェッカー TS1型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サイトグラスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました