【特長】・コンパクトに配管できるインラインタイプです・取付け姿勢は縦・横・斜め...
型式 | 接続 | 最高使用圧力 PMO(MPa) | 開弁差圧 (MPa) | 最高使用温度 TMO(℃) | 使用流体 | 本体材質 | 寸法(mm) | 重量 (kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方式 | 呼び径 (A) | L | W | B | |||||||
CV5R | ねじ込 (Rc) | 20 | 1.6 | 0.003以下 | 80 | 水・温水 | ステンレス鋳鋼 (SCS13A) | 60 | 46 | 34 | 0.29 |
※圧力の換算:1MPa=10.197kgf/cm2
※SI単位への移行に伴い商品ネームプレートの圧力表示はMPa単位を採用しております。
Loading...
【特長】
・コンパクトに配管できるインラインタイプです
・取付け姿勢は縦・横・斜め、自由自在です
【用途】
・水・80℃までの温水配管の逆流防止に最適です
この商品に近い類似品がありませんでした。
CV5R-20で型番確定
逆止弁(インラインチャッキ)[水・温水用] CV5R型の型番CV5R-20のページです。
型番CV5R-20に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
東洋バルヴ
10K 青銅ねじ込み形スイング逆止め弁(メタルシート)(JIS B 2011)≪新JIS製品≫
評価 5.0
通常価格(税別): 3,241円~
通常出荷日: 在庫品1日目~
当日出荷可能