(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エルボール用ダストカバー

エルボール用ダストカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
324円 ~ 718円
税込価格
356円 ~ 790円

【特長】・特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッ...

詳細情報を確認する

型番

未確定9件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

エルボール用ダストカバー 外形図
 

規格表

呼び番号主要寸法 mm
XYEFZGH
PRC 5202910191688
PRC 622311120199.59.5
PRC 82738.513.525241212
PRC 12365318353216.515.5
PRC 144060204036.51917.5
PRC 16446822464020.519.5
PRC 184974.524.5504623.522.5
PRC 20548227555025.524.5
PRC 225989.529.56053.527.526

型番リスト

型番
長さLw(mm)
外径Ew(mm)
幅B(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
29
20
16
10

1個

324( 356円 )

4日目

31
22
19
10

1個

384( 422円 )

4日目

38.5
27
24
-

1個

371( 408円 )

4日目

53
36
32
-

1個

389( 428円 )

4日目

60
40
36.5
-

1個

415( 457円 )

4日目

68
44
40
10

1個

519( 571円 )

4日目

74.5
49
46
-

1個

660( 726円 )

4日目

82
54
50
10

1個

718( 790円 )

4日目

89.5
59
53.5
-

1個

616( 678円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊亜鉛ダイカスト合金の本体と、それに交差した軸心をもつボールスタッドとを一体化した自動調心形の球面滑り軸受です。
【用途】
・建設機械、農業用機械及び包装機械などのリンク機構に数多く使用されています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エルボール用ダストカバー

エルボール用ダストカバー

    内輪 IR

    内輪 IR

      内輪

      内輪

        シェル形ニードルベアリング用内輪

        シェル形ニードルベアリング用内輪

          汎用内輪

          汎用内輪

            止め輪 BR形

            止め輪 BR形

              シール GD形

              シール GD形

                シール G形

                シール G形

                  止め輪 WR形

                  止め輪 WR形

                    汎用ニードルケージ

                    汎用ニードルケージ

                      MSジョイントコネクタ

                      MSジョイントコネクタ

                        ステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプソケットストレートねじ

                        ステンレス鋼製ねじ込み管継手パイプソケットストレートねじ

                          流体用カプラー 210高圧バルブタイプ ソケット

                          流体用カプラー 210高圧バルブタイプ ソケット

                            メーカー 日本トムソン INA NTN 日本トムソン 日本トムソン NTN NTN NTN NTN 日本トムソン 未来工業 吉年 ミスミ
                            通常価格 324円 296円 311円 515円 443円 33円 182円 190円 33円 554円 499円 375円 2,740円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            エルボール用ダストカバーのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            ロッドエンドのカバー
                            評価 5.0満足度:5.02021/10/30
                            なかなかこういった商品がないのでやっと見つけました。サイズもどうにかあい取付られましたが、サイズをよく見て検討したほうがいいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ピロボールカバーに
                            評価 5.0満足度:5.02021/08/22
                            ピロボールのカバーを探してこの商品にたどり着きました。M10のピロボールでは取付がキャップボルトでは無理でしたがボタンボルトに変更して使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            防塵用として
                            評価 5.0満足度:5.02020/10/07
                            機械で粉が出るところで、エルボールの下にシリンダが付いていて、シリンダのシャフトに粉塵が付着しないようにこの商品を使用しています。エルボールの専用品でしたので購入しました。想定とおりに使用できていますので、問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ベアリング用内輪・止め輪・シールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました