(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ブロンズ製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

ブロンズ製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,850円
税込単価
7,535円

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。国内で実績のある小澤物産製のブロンズ...

詳細情報を確認する

型番

OZ-B-BR(BC)-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OZ-B-BR(BC)-2

1個

6,850( 7,535円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。国内で実績のある小澤物産製のブロンズ製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B。
・材質:青銅
・接続種類:めねじタイプ
・種類:標準

Loading...

OZ-B-BR(BC)-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロンズ製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-Bの型番OZ-B-BR(BC)-2のページです。
型番OZ-B-BR(BC)-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブロンズ製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

ブロンズ製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

    ブロンズ製レバーカップリング メスネジ型カプラー OZ-D

    ブロンズ製レバーカップリング メスネジ型カプラー OZ-D

      アルミ製レバーカップリング メスネジ型カプラー OZ-D

      アルミ製レバーカップリング メスネジ型カプラー OZ-D

        ステンレス製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

        ステンレス製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

          アルミ製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

          アルミ製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

            ステンレス製レバーカップリング メスネジ型カプラー OZ-D

            ステンレス製レバーカップリング メスネジ型カプラー OZ-D

              ステンレス製レバーカップリング ホースシャンクカプラー OZ-C

              ステンレス製レバーカップリング ホースシャンクカプラー OZ-C

                ポリプロピレン製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

                ポリプロピレン製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

                  ブロンズ製レバーカップリング ダストキャップ OZ-DC

                  ブロンズ製レバーカップリング ダストキャップ OZ-DC

                    アルミ製レバーカップリング ホースシャンクカプラー OZ-C

                    アルミ製レバーカップリング ホースシャンクカプラー OZ-C

                      カムロック633シリーズ カプラー 633-BB オネジ

                      カムロック633シリーズ カプラー 633-BB オネジ

                        ステンレス製レバーカップリング ダストキャップ OZ-DC

                        ステンレス製レバーカップリング ダストキャップ OZ-DC

                          ポリプロピレン製レバーカップリング メスネジ型カプラー OZ-D

                          ポリプロピレン製レバーカップリング メスネジ型カプラー OZ-D

                            メーカー 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 トヨックス 小澤物産 小澤物産
                            通常価格 6,850円 2,906円 2,529円 8,540円 2,840円 6,343円 6,923円 2,797円 2,593円 2,305円 2,997円 5,446円 2,346円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 関連部品 標準 標準 関連部品 標準
                            オス・メス ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) ソケット(メス) - ソケット(メス) カプラー - ソケット(メス)
                            接続部の種類 おねじタイプ めねじタイプ めねじタイプ おねじタイプ おねじタイプ めねじタイプ ホース取付用 おねじタイプ - ホース取付用 オネジ - めねじタイプ
                            使用流体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 - 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体
                            本体材質 BC6 BC6 ADC12、AC4C-T6 SCS14(SUS316) ADC12、AC4C-T6 SCS14(SUS316) SCS14(SUS316) ポリプロピレン(グラスファイバー入り) BC6 ADC12、AC4C-T6 - SCS14(SUS316) ポリプロピレン(グラスファイバー入り)

                            ブロンズ製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました