(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OZ-E-BR(BC)-2
ブロンズ製レバーカップリング ホースシャンクアダプター OZ-E ホースシャンクアダプターOZ-E-BR(BC)

ブロンズ製レバーカップリング ホースシャンクアダプター OZ-E OZ-E-BR(BC)-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
4,491円
税込単価
4,940円

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。国内で実績のある小澤物産製のブロンズ...

詳細情報を確認する

型番

OZ-E-BR(BC)-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

OZ-E-BR(BC)-2 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
適用ホース呼び内径(mm)
最大使用圧力(MPa)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OZ-E-BR(BC)-2

50A
1.76
63
45
51
141
54

1個

4,491( 4,940円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。国内で実績のある小澤物産製のブロンズ製レバーカップリング ホースシャンクアダプター OZ-E。
・材質:青銅
・種類:標準

Loading...

OZ-E-BR(BC)-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロンズ製レバーカップリング ホースシャンクアダプター OZ-Eの型番OZ-E-BR(BC)-2のページです。
型番OZ-E-BR(BC)-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブロンズ製レバーカップリング ホースシャンクアダプター OZ-E

ブロンズ製レバーカップリング ホースシャンクアダプター OZ-E

    カムロック633シリーズ アダプター 633-E ホースシャンク

    カムロック633シリーズ アダプター 633-E ホースシャンク

      アルミ製レバーカップリング ホースシャンクアダプター OZ-E

      アルミ製レバーカップリング ホースシャンクアダプター OZ-E

        ステンレス製レバーカップリング ホースシャンクアダプター OZ-E

        ステンレス製レバーカップリング ホースシャンクアダプター OZ-E

          カムロック633シリーズ アダプター 633-ET ホースシャンク

          カムロック633シリーズ アダプター 633-ET ホースシャンク

            セイン シリーズ315 eSafe カップリング 相手側ホースサイズ(mm):6.5×10.0

            セイン シリーズ315 eSafe カップリング 相手側ホースサイズ(mm):6.5×10.0

              ポリプロピレン製レバーカップリング ホースシャンクアダプター OZ-E

              ポリプロピレン製レバーカップリング ホースシャンクアダプター OZ-E

                セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホース9.5×13.5

                セイン シリーズ320 eSafe カップリング ホース9.5×13.5

                  セイン シリーズ315 eSafe カップリング 相手側取付サイズ:G3/8オネジ

                  セイン シリーズ315 eSafe カップリング 相手側取付サイズ:G3/8オネジ

                    メーカー 小澤物産 トヨックス 小澤物産 小澤物産 トヨックス セインジャパン 小澤物産 セインジャパン セインジャパン
                    通常価格 1,879円 1,380円 1,275円 5,058円 2,084円 3,813円 1,788円 3,833円 3,334円
                    通常出荷日 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目  
                    種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                    オス・メス プラグ(オス) アダプター プラグ(オス) プラグ(オス) アダプター ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                    接続部の種類 ホース取付用 ホースシャンク ホース取付用 ホース取付用 ホースシャンク(ニップル径やや細めタイプ) ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 めねじタイプ
                    使用流体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 - 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 - 空気 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 空気 空気
                    本体材質 BC6 - ADC12、AC4C-T6 SCS14(SUS316) - スチール(亜鉛鍍金) ポリプロピレン(グラスファイバー入り) スチール(亜鉛鍍金) スチール(亜鉛鍍金)

                    ブロンズ製レバーカップリング ホースシャンクアダプター OZ-Eのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    OZ-E-BR(BC)-1
                    OZ-E-BR(BC)-11/2
                    OZ-E-BR(BC)-11/4
                    OZ-E-BR(BC)-21/2
                    OZ-E-BR(BC)-3
                    OZ-E-BR(BC)-3/4
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    適用ホース呼び内径
                    (mm)
                    最大使用圧力
                    (MPa)
                    寸法D
                    (mm)
                    寸法F
                    (mm)
                    寸法G
                    (mm)
                    寸法H
                    (mm)
                    寸法I
                    (mm)

                    2,204円

                    ( 2,424円 )
                    1個 -

                    3日目

                    25A1.7637242511027

                    3,371円

                    ( 3,708円 )
                    1個 -

                    3日目

                    40A1.7653353812541

                    3,186円

                    ( 3,505円 )
                    1個 -

                    3日目

                    32A1.7645293212134

                    6,412円

                    ( 7,053円 )
                    1個 -

                    3日目

                    65A1.0876566316067

                    9,339円

                    ( 10,273円 )
                    1個 -

                    3日目

                    80A0.8892717517079

                    1,879円

                    ( 2,067円 )
                    1個 -

                    3日目

                    20A1.763221199821

                    カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました