(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OZ-A-BR(BC)-2
ブロンズ製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A メスネジカタアダプターOZ-A-BR(BC)

ブロンズ製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A OZ-A-BR(BC)-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,298円
税込単価
2,528円

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。国内で実績のある小澤物産製のブロンズ...

詳細情報を確認する

型番

OZ-A-BR(BC)-2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

OZ-A-BR(BC)-2 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ブロンズ製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A 外形図

規格表

ブロンズ製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A 規格表

型番リスト

型番
ねじの呼び(inch)
適用ホース呼び内径(mm)
最大使用圧力(MPa)
寸法D(mm)
寸法E1(mm)
寸法H(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OZ-A-BR(BC)-2

2
50A
1.76
63
46
62

1個

2,298( 2,528円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

JIS規格の継手・配管部品を多数取り揃え。国内で実績のある小澤物産製のブロンズ製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A。
・材質:青銅
・接続種類:めねじタイプ
・種類:標準

カタログ

 

Loading...

OZ-A-BR(BC)-2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブロンズ製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-Aの型番OZ-A-BR(BC)-2のページです。
型番OZ-A-BR(BC)-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ブロンズ製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A

ブロンズ製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A

    ブロンズ製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

    ブロンズ製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

      ブロンズ製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F

      ブロンズ製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F

        ステンレス製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A

        ステンレス製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A

          ブロンズ製レバーカップリング ホースシャンクアダプター OZ-E

          ブロンズ製レバーカップリング ホースシャンクアダプター OZ-E

            アルミ製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A

            アルミ製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A

              ステンレス製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F

              ステンレス製レバーカップリング オスネジ型アダプター OZ-F

                ブロンズ製レバーカップリング ダストプラグ OZ-DP

                ブロンズ製レバーカップリング ダストプラグ OZ-DP

                  ポリプロピレン製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A

                  ポリプロピレン製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-A

                    アルミ製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

                    アルミ製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

                      ステンレス製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

                      ステンレス製レバーカップリング オスネジ型カプラー OZ-B

                        ブロンズ製レバーカップリング ダストキャップ OZ-DC

                        ブロンズ製レバーカップリング ダストキャップ OZ-DC

                          ステンレス製レバーカップリング メスネジ型カプラー OZ-D

                          ステンレス製レバーカップリング メスネジ型カプラー OZ-D

                            メーカー 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産 小澤物産
                            通常価格 1,409円 6,850円 1,972円 4,297円 1,879円 1,119円 5,308円 1,313円 1,652円 2,840円 8,540円 2,593円 6,343円
                            通常出荷日 3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 関連部品 標準 標準 標準 関連部品 標準
                            オス・メス プラグ(オス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) プラグ(オス) - プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) - ソケット(メス)
                            接続部の種類 めねじタイプ おねじタイプ おねじタイプ めねじタイプ ホース取付用 めねじタイプ おねじタイプ - めねじタイプ おねじタイプ おねじタイプ - めねじタイプ
                            使用流体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体 水 / 空気 / 水蒸気 / 油 / 薬品 / 不活性ガス / 溶断機用ガス / 活性ガス / 粉体
                            本体材質 BC6 BC6 BC6 SCS14(SUS316) BC6 ADC12、AC4C-T6 SCS14(SUS316) BC6 ポリプロピレン(グラスファイバー入り) ADC12、AC4C-T6 SCS14(SUS316) BC6 SCS14(SUS316)

                            ブロンズ製レバーカップリング メスネジ型アダプター OZ-Aのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            OZ-A-BR(BC)-1/2
                            OZ-A-BR(BC)-11/2
                            OZ-A-BR(BC)-11/4
                            OZ-A-BR(BC)-21/2
                            OZ-A-BR(BC)-3
                            OZ-A-BR(BC)-3/4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ねじの呼び(inch) 適用ホース呼び内径
                            (mm)
                            最大使用圧力
                            (MPa)
                            寸法D
                            (mm)
                            寸法E1
                            (mm)
                            寸法H
                            (mm)

                            1,409円

                            ( 1,550円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1/215A1.76321640

                            1,996円

                            ( 2,196円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/240A1.76533656

                            1,985円

                            ( 2,184円 )
                            1個 -

                            3日目

                            1 1/432A1.76452854

                            4,779円

                            ( 5,257円 )
                            1個 -

                            3日目

                            2 1/265A1.08765686

                            6,430円

                            ( 7,073円 )
                            1個 -

                            3日目

                            380A0.88927173

                            1,685円

                            ( 1,854円 )
                            1個 -

                            3日目

                            3/420A1.76322140

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました